用途 | Type | ![]() | ![]() |
带密封圈型 | |||
普通 | CFFRT | 相当于SUJ2 | 1个六角螺帽(S45C·四氧化三铁保护膜) |
价格说明
型式 | ![]() | M×螺距 | B | B1 | L | d1 | ℓ | ℓ1 | r | f (最小) | M1 (润滑脂 补充孔用) | 基本额定负载 | 最大容许 负载(kN) | 轨道负载 容量(kN) | 极限转速(rpm) | 重量(g) | ||||
![]() | ![]() | D | 公差 | C(动)kN | Cor(静)kN | 带密封圈型 | ||||||||||||||
CFFRT | 6 | 0 -0.012 | 16 | 0 -0.008 | 6×1.0 | 11 | 12 | 28 | - | 9 | - | 0.5 | 11 | M6×0.75* | 3.59 | 3.58 | 2.11 | 3.43 | 17500 | 18.5 |
8 | 0 -0.015 | 19 | 0 -0.009 | 8×1.25 | 32 | 11 | 13 | 4.17 | 4.65 | 4.73 | 4.02 | 14000 | 28.5 | |||||||
10 | 22 | 10×1.25 | 12 | 13 | 36 | 13 | 1 | 15 | 5.33 | 6.78 | 5.81 | 4.7 | 11900 | 45 | ||||||
26 | 5.49 | 60 | ||||||||||||||||||
12 | 0 -0.018 | 30 | 12×1.5 | 14 | 15 | 40 | 3 | 14 | 6 | 1.5 | 20 | M6×0.75 | 7.87 | 9.79 | 9.37 | 7.06 | 9800 | 95 | ||
32 | 0 -0.011 | 7.45 | 105 | |||||||||||||||||
16 | 35 | 16×1.5 | 18 | 19.5 | 52 | 18 | 8 | 24 | PT1/8 | 12.0 | 18.3 | 17.3 | 11.2 | 7000 | 170 | |||||
18 | 40 | 18×1.5 | 20 | 21.5 | 58 | 20 | 26 | 14.7 | 25.2 | 26.1 | 14.4 | 5950 | 250 | |||||||
20 | 0 -0.021 | 52 | 0 -0.013 | 20×1.5 | 24 | 25.5 | 66 | 4 | 22 | 9 | 36 | 20.7 | 34.8 | 32.1 | 23.2 | 4900 | 460 |
用途 | Type | ![]() | ![]() |
带密封圈型 | |||
普通 | CFFRT | 相当于SUJ2 | 1个六角螺帽(S45C·四氧化三铁保护膜) |
附带润滑脂补充孔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alterations | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | GA(附带1个)・GA2(附带2个) | GB(附带1个)・GB2(附带2个) | GC(附带1个)・GC2(附带2个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | 附带适用的润滑脂补充孔。 指定方法GA
| 附带适用的润滑脂补充孔。 指定方法GB
| 附带适用的润滑脂补充孔。 指定方法GC
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材质:易切削黄铜(C3604) 表面处理:镀镍 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|