Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 | |||
标准型 | 带密封圈 型 | 油封 G种/D种 | 密封圈 | 固定用 螺栓 | ||
BVFCC | BVFPC | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 丁腈橡胶 | SCM435(染黑) | |
BVFCCM | BVFPCM | 无电解镀镍 | SUSXM7 | |||
BVFCCS | BVFPCS | SUS304 | - |
型式 |
BVFCC10 BVFPC20 |
型式 | 适用 轴承 | Dh7 | D2 | dh | T | P.C.D. | d2 | d3 | d4 | t2 | 有粘胶型 | 固定用 螺栓 (附件) | ||||||||
Type | No. | 容差 | S1 | S2 | St | 适用 油封 内径 | 附属 油封 | 密封圈槽部 密封圈 | ||||||||||||
d5 | d6 | |||||||||||||||||||
(标准型) BVFCC BVFCCM BVFCCS (带密封型) BVFPC BVFPCM BVFPCS | 10 | 6000 7000 | 26 | 0 -0.021 | 41 | 23 | 6 | 33 | 16 | 6.5 | 3.5 | 3.1 | 25 | 17 | 4 | 15 | G15254 | 26 | 38.5 (38) | M3×8 |
12 | 6001 7001 | 28 | 43 | 25 | 6 | 35 | G15254 | 28 | 40.5 (40) | |||||||||||
15 | 6002 7002 | 32 | 0 -0.025 | 48 | 28 | 6 | 40 | 21 | 32 | 22 | 5 | 20 | G20325 | 34 | 45.5 (45) | |||||
17 | 6003 7003 | 35 | 48 | 31 | 35 | |||||||||||||||
20 | 6004 7004 | 42 | 58 | 36 | 7 | 48 | 26 | 8 | 4.5 | 4.1 | 35 | 27 | 6 | 25 | D25356 | 42 | 54.5 (54) | M4×10 | ||
25 | 6005 7005 | 47 | 63 | 41 | 8 | 53 | 31 | 40 | 32 | 7 | 30 | D30407 | 47 | 59.5 (59) | ||||||
30 | 6006 7006 | 55 | 0 -0.030 | 78 | 48 | 64 | 41 | 9.5 | 5.5 | 5.1 | 50 | 42 | 6.5 | 40 | D40506.5 | 55 | 74.5 (74) | M5×12 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|