型式 | L | H | A | J | N | H1 | H2 | B | S | 安装螺栓 公称型号 | 容许负载(N) | 轴承 基本额定负载(N) | 止动螺丝 | 重量 (g) | |||||
Type | D | 径向 | 轴向 | Cr(动) | Co(静) | M | 紧固扭矩 (N·cm) | 轴向 负载能力(N) | |||||||||||
PBTP | 12 | 86 | 22 | 25 | 68 | 10 | 3 | 44 | 22 | 6 | M8 | 2150 | 830 | 9550 | 4800 | M5×0.8 | 240 | 478 | 160 |
15 | 86 | 22 | 25 | 68 | 10 | 3 | 44 | 22 | 6 | M8 | 2150 | 830 | 9550 | 4800 | 240 | 478 | 150 | ||
20 | 98 | 25 | 32 | 76 | 10 | 3 | 50 | 25 | 7 | M8 | 2650 | 1030 | 12800 | 6600 | 250 | 1280 | 210 | ||
25 | 108 | 29 | 32 | 86 | 12 | 4 | 56 | 27 | 8 | M10 | 3700 | 1470 | 14000 | 7900 | M6×0.75 | 490 | 1400 | 290 | |
30 | 117 | 33 | 38 | 95 | 12 | 4 | 66 | 30 | 8 | M10 | 4400 | 1670 | 19600 | 11300 | 490 | 1960 | 420 |
带立式座轴承 | 窄幅带立式座轴承 |
UCP | UCPA |
心高带立式座轴承 | 带方形座轴承 |
UCPH | UCF |
带菱形座轴承 | 带变形菱形座轴承 |
UCFL | UCFA |
带变形座轴承 | 小型· 轻量铸铁制带菱形座轴 |
UCFB | BLF |
带凸台圆形座轴承 | 带滑块座轴承 |
UCFC | UCT |
价格说明
型式 | L | H | A | J | N | H1 | H2 | B | S | 安装螺栓 公称型号 | 容许负载(N) | 轴承 基本额定负载(N) | 止动螺丝 | 重量 (g) | |||||
Type | D | 径向 | 轴向 | Cr(动) | Co(静) | M | 紧固扭矩 (N·cm) | 轴向 负载能力(N) | |||||||||||
PBTP | 12 | 86 | 22 | 25 | 68 | 10 | 3 | 44 | 22 | 6 | M8 | 2150 | 830 | 9550 | 4800 | M5×0.8 | 240 | 478 | 160 |
15 | 86 | 22 | 25 | 68 | 10 | 3 | 44 | 22 | 6 | M8 | 2150 | 830 | 9550 | 4800 | 240 | 478 | 150 | ||
20 | 98 | 25 | 32 | 76 | 10 | 3 | 50 | 25 | 7 | M8 | 2650 | 1030 | 12800 | 6600 | 250 | 1280 | 210 | ||
25 | 108 | 29 | 32 | 86 | 12 | 4 | 56 | 27 | 8 | M10 | 3700 | 1470 | 14000 | 7900 | M6×0.75 | 490 | 1400 | 290 | |
30 | 117 | 33 | 38 | 95 | 12 | 4 | 66 | 30 | 8 | M10 | 4400 | 1670 | 19600 | 11300 | 490 | 1960 | 420 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|