Type | [ M ]材质 | 密封圈 | [ A ]附件 | |
树脂 | 凸轮轴承随动器 | |||
CFFRUCT | MC尼龙 | SUJ2 | 有 | 1个六角螺帽(S45C·四氧化三铁保护膜) |
CFFRUCTS | 相当于SUS440C | 1个六角螺帽(SUS304) |
价格说明
型式 | ![]() 选择 | M×螺距 | ℓ | B | B1 | B2 | B3 | B4 | D1 | D2 | L | L1 | H | 容许负载 (N) | 容许转速 (rpm) | 重量 (g) | ||||
![]() | ![]() | 公差 | 公差 | |||||||||||||||||
(头部内六角孔) CFFRUCT CFFRUCTS | 8 | 0 -0.015 | 19 | 8×1.25 | 11 | 17 | 12 | 11 | 3.5 | 1.1 | +0.08 0 | 20 | +0.15 0 | 16 | 32 | 35 | 4 | 518 | 1960 | 35 |
10 | 22 | 10×1.25 | 13 | 18 | 13 | 12 | 3.5 | 23 | 18 | 36 | 39 | 5 | 594 | 1760 | 53 | |||||
26 | 1.3 | 27.2 | +0.2 0 | 637 | 1560 | 71 |
Type | [ M ]材质 | 密封圈 | [ A ]附件 | |
树脂 | 凸轮轴承随动器 | |||
CFFRUCT | MC尼龙 | SUJ2 | 有 | 1个六角螺帽(S45C·四氧化三铁保护膜) |
CFFRUCTS | 相当于SUS440C | 1个六角螺帽(SUS304) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|