Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 扣环 | |
轴承 | 固定座 | 固定座 | ||
BGSMAB | 钢 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 弹簧钢 |
BGSMA | 无电解镀镍 | SUS304 | ||
SBGSMA | 不锈钢 | SUS304 | - |
型式 | - | h | ||||
Type | 轴承 | 密封圈 | ||||
BGSMA BGSMAB | 6000 6204 | VV ZZ | - - | 20 35 |
型式 | h 选择 | d | DH7 | dh | B | H | h1 | L | L1 | T | d1 | |||
Type | 轴承型号 | 密封圈 | 容差 | |||||||||||
BGSMAB BGSMA SBGSMA | 6900 | ZZ 双盖式 (×1.0) VV 非接触式 橡胶密封圈 (×1.1) DD 接触式 橡胶密封圈 (×1.1) | 20 25 30 | 10 | 22 | +0.021 0 | 19 | 6 | h+24 | 7 | 34 | 14 | 12 | 6 |
6000 | 26 | 22 | 8 | 34 | 15 | |||||||||
6200 | 30 | 24 | 9 | h+26 | 38 | |||||||||
6901 | 25 30 35 | 12 | 24 | 21 | 6 | h+23 | 32 | 12 | ||||||
6001 | 28 | 24 | 8 | h+25 | 36 | 15 | ||||||||
6201 | 32 | +0.025 0 | 26 | 10 | h+27 | 40 | 16 | |||||||
6902 | 25 30 40 | 15 | 28 | +0.021 0 | 25 | 7 | h+29 | 9 | 40 | 18 | 12 | 8 | ||
6002 | 32 | +0.025 0 | 28 | 9 | 40 | 15 | ||||||||
6202 | 35 | 29 | 11 | h+31.5 | 45 | 16 | ||||||||
6904 | 35 45 55 | 20 | 37 | 34 | 9 | h+36 | 11 | 50 | 22 | 15 | 10 | |||
6004 | 42 | 36 | 12 | 50 | 19 | |||||||||
6204 | 47 | 40 | 14 | h+39 | 56 | |||||||||
6905 | 25 | 42 | 39 | 9 | h+67 | 13 | 56 | 26 | 15 | 12 | ||||
6005 | 47 | 41 | 12 | 56 | 19 | |||||||||
6906 | 40 45 55 | 30 | 47 | +0.030 0 | 44 | 9 | 56 | 16 | ||||||
6006 | 55 | 48 | 13 | h+71.5 | 65 | 19 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|