Type | D公差 | 材质 | 表面处理 | D | L | |
① | SFMKRT | h9 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 6~50 | 15~1000 |
PSFMKRT | 无电解镀镍 | |||||
② | SFHKRT | h7(研磨棒) | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | ||
PSFHKRT | 无电解镀镍 | |||||
SSFHKRT | SUS304 | - | ||||
③ | SFGKRT | g6(研磨棒) | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | ||
PSFGKRT | 无电解镀镍 | |||||
SSFGKRT | SUS304 | - |
使用范例 | |||
推荐用途 | 平皮带滚轮输送机构 连接滚轮带动平皮带运行,以实现运输物体的功能。 | 同步带轮转动机构 作为从动轴与同步带轮进行连接,实现反向传动的功能。 | 轴承、联轴器转动结构 通过连接轴承和联轴器,实现同向传动的功能。 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
直线轴承 标准型 直柱型 | 轴承座组件 T型 | 固定环 开口型 | ||
代表型号:LMU6 | 代表型号:BGHFS6000ZZ-30 | 代表型号:PSCS10-10 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | L 指定单位0.1mm | M(粗牙螺纹) 选择 | 键槽① | 键槽② | 键槽③ | |||||||||||||
Type | Dh9 | KA·A | KB·B | KC·C | ||||||||||||||
公差 | 指定单位0.1mm | |||||||||||||||||
SFMKRT PSFMKRT | 6 | 0 -0.030 | 15.0~400.0 | (2.6) | (3) | (4) | KA+A≤L KA≥0 b≤A≤100 | KB+B≤L KB≥KA+A b≤B≤100 | KC+C≤L KC≥KB+B b≤C≤100 | |||||||||
8 | 0 -0.036 | 15.0~500.0 | (2.6) | (3) | (4) | (5) | (6) | |||||||||||
10 | 15.0~600.0 | 3 | 4 | (5) | (6) | |||||||||||||
12 | 0 -0.043 | 15.0~700.0 | 4 | 5 | (6) | (8) | ||||||||||||
15 | 15.0~800.0 | 4 | 5 | 6 | (8) | |||||||||||||
20 | 0 -0.052 | 30.0~1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||
25 | 50.0~1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||
30 | 60.0~1000.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||||
35 | 0 -0.062 | 70.0~1000.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
型式 | L 指定单位0.1mm | M(粗牙螺纹) 选择 | 键槽① | 键槽② | 键槽③ | |||||||||||||
Type | Dh7 | KA·A | KB·B | KC·C | ||||||||||||||
公差 | 指定单位0.1mm | |||||||||||||||||
SFHKRT PSFHKRT SSFHKRT | 6 | 0 -0.012 | 15.0~400.0 | (2.6) | (3) | (4) | KA+A≤L KA≥0 b≤A≤100 | KB+B≤L KB≥KA+A b≤B≤100 | KC+C≤L KC≥KB+B b≤C≤100 | |||||||||
8 | 0 -0.015 | 15.0~500.0 | (2.6) | (3) | (4) | (5) | (6) | |||||||||||
10 | 15.0~600.0 | 3 | 4 | (5) | (6) | |||||||||||||
12 | 0 -0.018 | 15.0~700.0 | 4 | 5 | (6) | (8) | ||||||||||||
15 | 15.0~800.0 | 4 | 5 | 6 | (8) | |||||||||||||
17 | 30.0~900.0 | 4 | 5 | 6 | (8) | (10) | (12) | |||||||||||
20 | 0 -0.021 | 30.0~1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | (10) | (12) | (16) | |||||||||
25 | 50.0~1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (16) | ||||||||||
30 | 60.0~1000.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||||
35 | 0 -0.025 | 70.0~1000.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||||||||||
40 | 80.0~1000.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | ||||||||||||
50 | 100.0~1000.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
型式 | L 指定单位0.1mm | M(粗牙螺纹) 选择 | 键槽① | 键槽② | 键槽③ | |||||||||||||
Type | Dg6 | KA·A | KB·B | KC·C | ||||||||||||||
公差 | 指定单位0.1mm | |||||||||||||||||
SFGKRT PSFGKRT SSFGKRT (SSFGKRT不可选择 D13·16·18·22) | 6 | -0.004 -0.012 | 15.0~400.0 | (2.6) | (3) | (4) | KA+A≤L KA≥0 b≤A≤100 | KB+B≤L KB≥KA+A b≤B≤100 | KC+C≤L KC≥KB+B b≤C≤100 | |||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 15.0~500.0 | (2.6) | (3) | (4) | (5) | (6) | |||||||||||
10 | 15.0~600.0 | 3 | 4 | (5) | (6) | |||||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 15.0~700.0 | 4 | 5 | (6) | (8) | ||||||||||||
13 | 15.0~700.0 | 4 | 5 | 6 | (8) | |||||||||||||
15 | 15.0~800.0 | 4 | 5 | 6 | (8) | |||||||||||||
16 | 15.0~900.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | (10) | ||||||||||||
17 | 30.0~900.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | (10) | (12) | |||||||||||
18 | 30.0~900.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | (10) | (12) | |||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 30.0~1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | (12) | (16) | |||||||||
22 | 40.0~1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (16) | ||||||||||
25 | 50.0~1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (16) | ||||||||||
30 | 60.0~1000.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||||
35 | -0.009 -0.025 | 70.0~1000.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||||||||||
40 | 80.0~1000.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | ||||||||||||
50 | 100.0~1000.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Type | D公差 | 材质 | 表面处理 | |
① | SFMKRT | h9 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PSFMKRT | 无电解镀镍 | |||
② | SFHKRT | h7(研磨棒) | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PSFHKRT | 无电解镀镍 | |||
SSFHKRT | SUS304 | - | ||
③ | SFGKRT | g6(研磨棒) | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PSFGKRT | 无电解镀镍 | |||
SSFGKRT | SUS304 | - |
Alterations | code | 指定单位 | 指定方法示例 | Spec. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加 平面加工 | 1处 | FC | FC·G =指定单位1mm | FC10-G3 | 追加平面加工。 G·J·V≤70 虽然在同一直线上进行加工,仍无法加工成同一平面状 D2、D2.5不适用
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2处 | WFC | WFC·J·V·W =指定单位1mm | WFC10-J15-W10-V20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角度指定 2平面加工 | SFC | SFC·SG =指定单位1mm AG =指定单位15度 | SFC10-SG3-AG120 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加开口 凸轮用槽加工 | UC | UC =指定单位1mm | UC10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加 扣环槽加工 | 直杆型 | TA TB | TA·TB =指定单位0.1mm | TA10 | 追加扣环槽加工。 (附带适用的扣环) 2≤TA·TB·TL·TR·TF·TT≤150 扣环槽尺寸请参阅P.592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变更 L尺寸公差 | LKC | - | LKC | 变更L尺寸公差。 L<500→L±0.05 L≥500→L±0.1 L800以上不适用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加扳手槽 加工 | SC | SC =指定单位1mm | SC10 | 追加扳手槽加工。 SC+ℓ2≤L SC=0或SC≥1 D2~5不适用 虽然在同一直线上进行追加加工,但如果追加加工要素间的 距离超过500mm时,可能会产生±2°的相位差。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C倒角 变更尺寸 | D部 倒角 | CD | CD =选择 | CD2 |
|
轴径 | b | t | r | |||
基准尺寸 | 容差(N9) | 基准尺寸 | 容差 | |||
6 | 2 | -0.004 -0.029 | 1.2 | +0.1 0 | 0.08~0.16 | |
8·10 | 3 | 1.8 | ||||
12 | 4 | 0 -0.03 | 2.5 | |||
13~17 | 5 | 3 | 0.16~0.25 | |||
18~22 | 6 | 3.5 | ||||
25·30 | 8 | 0 -0.036 | 4 | +0.2 0 | ||
35 | 10 | 5 | 0.25~0.4 | |||
40 | 12 | 0 -0.043 | 5 | |||
50 | 14 | 5.5 | ||||
KA<1、KA+A=L、KB+B=L、L-KC-C<1时,键槽形状如下图所示。 | ||||||
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|