转轴 扣环槽型 键槽型
商品
评价
详情
  • 转轴 扣环槽型 键槽型
  • 转轴 扣环槽型 键槽型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

转轴 扣环槽型 键槽型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
转轴是一种高精度轴类产品,可与轴承、滚轮、带轮或其他衬套类产品进行配合使用,实现传递动力以及传送物体的功能拥有优异的尺寸和形位公差,同时还能选择多样的追加工方案。
产品特点
特点1:具有高精度的尺寸公差和形位公差,被广泛应用于各种精密设备中。
特点2:用于传递动力、传送物体等旋转用途的轴,与轴承、滚轮、同步带轮配合使用。
特点3:可选用多样外径公差以及追加工方案,以满足不同的使用环境。
特点4:无电解镀镍的表面处理和SUS304材质的产品,拥有良好防腐蚀性能的。
尺寸图
misumi转轴 扣环槽型 键槽型产品介绍
规格概述
TypeD公差 材质 表面处理DL
 标准型带扣环型
SFMKRRSFMKRRAh9相当于
S45C
四氧化三铁保护膜6~5015~1000
PSFMKRRPSFMKRRA无电解镀镍
SFHKRRSFHKRRAh7
(研磨棒)
相当于
S45C
四氧化三铁保护膜
PSFHKRRPSFHKRRA无电解镀镍
SSFHKRRSSFHKRRASUS304-
SFGKRRSFGKRRAg6
(研磨棒)
相当于
S45C
四氧化三铁保护膜
PSFGKRRPSFGKRRA无电解镀镍
SSFGKRRSSFGKRRASUS304-
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS304材质产品。请点击防锈方法
D部h9的表面粗糙度为6.3,h7(研磨棒)、g6(研磨棒)为1.6。
使用方法
使用范例米思米线性转轴 直杆型带键槽型厂家直销转轴 直杆型带键槽型 轴承配套组件自动化设备专用转轴 直杆型带键槽型规格选型
推荐用途平皮带滚轮输送机构
连接滚轮带动平皮带运行,以实现运输物体的功能。
同步带轮转动机构
作为从动轴与同步带轮进行连接,实现反向传动的功能。
轴承、联轴器转动结构
通过连接轴承和联轴器,实现同向传动的功能。
使用案例
米思米misumi转轴 直杆型带键槽型选型大全
设备名称:嵌入型夹具

功能说明:

可嵌入橡胶工件和铝制工件的嵌入组装夹具,将橡胶的凸起部分嵌入另一个工件的凹陷部分。可使用螺栓来调整负载,通过滚轮进行压紧。

机构中转轴的作用
①转轴在机构中作为紧固连接件来进行使用,承受弹簧施加的压力,连接滚轮来压紧工件。
②优异的圆度和直线度,使得组装夹具在使用过程中,施力均匀,提升工装整体的稳定性。
详情参考点击嵌入型夹具
注意事项
转轴选型方法
STEP① 轴承支持方法选择
● 轴端形状 ~请根据固定方法选择内螺纹或扣环槽等~
标准型转轴 直杆型带键槽型 日本品质 转向轴规格选型产品

STEP② 驱动体安装方法选择
● 进行滚轮或带轮等的驱动体安装加工。 ~请根据要安装的驱动体选择键槽或平面加工等~
米思米高精密转轴 直杆型带键槽型选型目录

STEP③ 轴端追加加工
转轴 直杆型带键槽型衬套米思米品质 日本进口不锈钢材质
相关文件
米思米线性导向轴及转轴选型表 选型表
线性导向轴的区分使用/耐久 性能表
导向轴加工概要 加工表
金属材料及表面处理的防锈性能 防锈性能表
应用行业
医疗半导体电子电器
米思米转轴 直杆型带键槽型选型厂家米思米misumi转轴 直杆型带键槽型产品详情介绍厂家直销滑动用转轴 直杆型带键槽型米思米misumi型号
智能手机食品汽车
转轴 直杆型带键槽型图纸尺寸定制转轴 直杆型带键槽型尺寸图纸专用供应转轴 直杆型带键槽型轴承钢 不锈钢 型号大全
相关产品
直线轴承 标准型 直柱型轴承座组件 T型固定环 开口型
不锈钢转轴 直杆型带键槽型加工misumi转轴 直杆型带键槽型销售 米思米导向轴产品介绍转轴 直杆型带键槽型组件机构设计选型
代表型号:LMU6代表型号:BGHFS6000ZZ-30 代表型号:PSCS10-10
优点:高品质,低价格,短交期优点:种类齐全,高精度高品质 优点:配套轴类产品,种类齐全
尺寸图
misumi转轴 扣环槽型 键槽型产品介绍
规格表
①h9
型式L
指定单位0.1mm
F・S
指定单位1mm
键槽①键槽②键槽③扣环型号
2个扣环附件
(仅限带扣环型)
TypeDh9KA・AKB・BKC・C
标准型带扣环型 公差指定单位1mm
SFMKRR

PSFMKRR
SFMKRRA

PSFMKRRA
60
-0.030
15.0~400.02≤F・S<L/2KA+A≤L-S

KA≥F

b≤A≤100
KB+B≤L-S

KB≥KA+A

b≤B≤100
KC+C≤L-S

KC≥KB+B

b≤C≤100
NETWS5
80
-0.036
15.0~500.03≤F・S<L/2NETWS7
1015.0~600.0STWS10
120
-0.043
15.0~700.04≤F・S<L/2STWS12
1515.0~800.0STWS15
200
-0.052
30.0~1000.0STWS20
2550.0~1000.05≤F・S<L/2STWS25
3060.0~1000.0STWS30
350
-0.062
70.0~1000.0STWS35

②h7(研磨棒)
型式L
指定单位0.1mm
F・S
指定单位1mm
键槽①键槽②键槽③扣环型号
2个扣环附件
(仅限带扣环型)
TypeDh7KA・AKB・BKC・C
标准型带扣环型 公差指定单位1mm
SFHKRR
PSFHKRR
SSFHKRR
SFHKRRA
PSFHKRRA
SSFHKRRA
60
-0.012
15.0~400.02≤F・S<L/2KA+A≤L-S

KA≥F

b≤A≤100
KB+B≤L-S

KB≥KA+A

b≤B≤100
KC+C≤L-S

KC≥KB+B

b≤C≤100
NETWS5
80
-0.015
15.0~500.03≤F・S<L/2NETWS7
1015.0~600.0STWS10
120
-0.018
15.0~700.04≤F・S<L/2STWS12
1515.0~800.0STWS15
1730.0~900.0STWS17
200
-0.021
30.0~1000.0STWS20
2550.0~1000.05≤F・S<L/2STWS25
3060.0~1000.0STWS30
350
-0.025
70.0~1000.0STWS35
4080.0~1000.0STWS40
50100.0~1000.0STWS50

③g6(研磨棒)
型式L
指定单位0.1mm
F・S
指定单位1mm
键槽①键槽②键槽③扣环型号
2个扣环附件
(仅限带扣环型)
TypeDg6KA・AKB・BKC・C
标准型带扣环型  公差指定单位1mm
SSFGKRR
PSFGKRR
SSFGKRR
SFGKRRA
PSFGKRRA
SSFGKRRA
60.004
-0.012
15.0~400.02≤F・S<L/2KA+A≤L-S
KA≥F

b≤A≤100
 
KB+B≤L-S

KB≥KA+A

b≤B≤100
KC+C≤L-S

KC≥KB+B

b≤C≤100
NETWS5
8-0.005
-0.014
15.0~500.03≤F・S<L/2NETWS7
1015.0~600.0STWS10
12-0.006
-0.017
15.0~700.04≤F・S<L/2STWS12
1315.0~700.0STWS13
1515.0~800.0STWS15
1615.0~900.0STWS16
1730.0~900.0STWS17
1830.0~900.0STWS18
20-0.007
-0.020
30.0~1000.0STWS20
2240.0~1000.0STWS22
2550.0~1000.05≤F・S<L/2STWS25
3060.0~1000.0STWS30
35-0.009
-0.025
70.0~1000.0STWS35
4080.0~1000.0STWS40
50100.0~1000.0STWS50
材质规格
TypeD公差 材质 表面处理
 标准型带扣环型
SFMKRRSFMKRRAh9相当于
S45C
四氧化三铁保护膜
PSFMKRRPSFMKRRA无电解镀镍
SFHKRRSFHKRRAh7
(研磨棒)
相当于
S45C
四氧化三铁保护膜
PSFHKRRPSFHKRRA无电解镀镍
SSFHKRRSSFHKRRASUS304-
SFGKRRSFGKRRAg6
(研磨棒)
相当于
S45C
四氧化三铁保护膜
PSFGKRRPSFGKRRA无电解镀镍
SSFGKRRSSFGKRRASUS304-
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS304材质产品。请点击防锈方法
D部h9的表面粗糙度为6.3,h7(研磨棒)、g6(研磨棒)为1.6。
追加工
Alterationscode指定单位指定方法示例Spec.
追加平面
加工
角度指定
2平面加工
SFCSFCSFC·SG
=指定单位1mm
AG
=指定单位15度
SFC10-SG3-AG120
除基准面(0°)外,可在任意角度位置追加平面加工。
SG≤50
D2、D2.5不适用
与其他追加加工并用时,可能会产生±2°的相位差。
DH
3~50.5
6~171
18~402
503
追加开口凸轮
用槽加工
UCUCUC
=指定单位1mm
UC10
追加开口凸轮用槽加工。

UC+ℓ1≤L
UC≥1
D2·2.5不适用
D13以上不适用
Dd1
324
43
54
65
Dd1
874
1085
1210
变更
L尺寸公差
LKCLKC-LKC变更L尺寸公差。

L<500→L±0.05
L≥500→L±0.1
L800以上不适用。
追加扳手槽
加工
SCSCSC
=指定单位1mm
SC10追加扳手槽加工。
SC+ℓ2≤L SC=0或SC≥1
D2~5不适用
虽然在同一直线上进行追加加工,但如果追加加工要素间的
距离超过500mm时,可能会产生±2°的相位差。
 
DW2
658
87
108
12·131010
15·1613
17·1814
DW2
20·221710
2522
302715
3530
403620
5041
C倒角
变更尺寸
D部
倒角
CDCDCD
=选择
CD2变更D部的倒角。

下表以外的D尺寸则不适用
倒角(CD)对应直径(D尺寸)
C2Φ6~Φ50
C3Φ8~Φ50
C4Φ10~Φ50
C5Φ12~Φ50
与其他追加加工并用时,可能会产生±2°的相位差。与其它追加加工之间请留出2mm以上的距离。
虽然在同一直线上进行多个键槽加工及多个平面加工,但全长超过500mm时,可能会产生±2°的相位差。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
转轴能否和直线轴承配合使用?
不能,由于直线轴承和轴需要做往复的运动,因此配合件需要有较高耐磨性能,转轴产品没有高硬度的产品,如需要和直线轴承配合,请选择导向轴产品。
如需要长度是100.5mm的轴类产品,怎么选择型号吗?
可使用LKC的追加工,可将全长尺寸以0.1mm单位进行制定。
转轴一般和哪些工件进行配合使用?
转轴主要用于传递动力、传送物体等旋转用途的轴,可与轴承、同步带轮、滚轮等转动用部件进行配合使用。
米思米生产转轴的不锈钢材料都是进口的吗?
米思米生产转轴用的不锈钢(SUS304)全都是日本进口的材料。
希望了解转轴的直线度的检测方法以及规格精度。
用V形块支撑转轴的两端,在任意点使轴转动1圈,并测量千分表的振幅。振幅测量值的1/2即为直线度。直线度会根据外径和长度的不同有所区别。
转轴的垂直度精度是多少?
转轴标准的垂直精度为0.05。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 转轴/驱动轴 > 转轴 > 转轴 扣环槽型 键槽型