转轴 直杆型带键槽型
商品
评价
详情
  • 转轴 直杆型带键槽型
  • 转轴 直杆型带键槽型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

转轴 直杆型带键槽型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
转轴是一种高精度轴类产品,可与轴承、滚轮、带轮或其他衬套类产品进行配合使用,实现传递动力以及传送物体的功能拥有优异的尺寸和形位公差,同时还能选择多样的追加工方案。
产品特点
特点1:具有高精度的尺寸公差和形位公差,被广泛应用于各种精密设备中。
特点2:用于传递动力、传送物体等旋转用途的轴,与轴承、滚轮、同步带轮配合使用。
特点3:可选用多样外径公差以及追加工方案,以满足不同的使用环境。
特点4:无电解镀镍的表面处理和SUS304材质的产品,拥有良好防腐蚀性能的。
尺寸图
misumi转轴 直杆型带键槽型产品介绍
规格概述
TypeD公差 材质 表面处理D(mm)L(mm)
SFMKRh9相当于S45C四氧化三铁保护膜6~5015~1000
PSFMKR无电解镀镍
SSFMKRSUS304-
SFHKRh7(研磨棒)相当于S45C四氧化三铁保护膜
PSFHKR无电解镀镍
SSFHKRSUS304-
SFGKRg6(研磨棒)相当于S45C四氧化三铁保护膜
PSFGKR无电解镀镍
SSFGKRSUS304-
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS304材质产品。请点击 防锈方法
D部h9的表面粗糙度为6.3,h7(研磨棒)、g6(研磨棒)为1.6。
使用方法
使用范例米思米线性转轴 直杆型带键槽型厂家直销转轴 直杆型带键槽型 轴承配套组件自动化设备专用转轴 直杆型带键槽型规格选型
推荐用途平皮带滚轮输送机构
连接滚轮带动平皮带运行,以实现运输物体的功能。
同步带轮转动机构
作为从动轴与同步带轮进行连接,实现反向传动的功能。
轴承、联轴器转动结构
通过连接轴承和联轴器,实现同向传动的功能。
使用案例
米思米misumi转轴 直杆型带键槽型选型大全
设备名称:嵌入型夹具

功能说明:

可嵌入橡胶工件和铝制工件的嵌入组装夹具,将橡胶的凸起部分嵌入另一个工件的凹陷部分。可使用螺栓来调整负载,通过滚轮进行压紧。

机构中转轴的作用
①转轴在机构中作为紧固连接件来进行使用,承受弹簧施加的压力,连接滚轮来压紧工件。
②优异的圆度和直线度,使得组装夹具在使用过程中,施力均匀,提升工装整体的稳定性。
详情参考点击嵌入型夹具
注意事项
转轴选型方法
STEP① 轴承支持方法选择
● 轴端形状 ~请根据固定方法选择内螺纹或扣环槽等~
标准型转轴 直杆型带键槽型 日本品质 转向轴规格选型产品

STEP② 驱动体安装方法选择
● 进行滚轮或带轮等的驱动体安装加工。 ~请根据要安装的驱动体选择键槽或平面加工等~
米思米高精密转轴 直杆型带键槽型选型目录

STEP③ 轴端追加加工
转轴 直杆型带键槽型衬套米思米品质 日本进口不锈钢材质
相关文件
米思米线性导向轴及转轴选型表 选型表
线性导向轴的区分使用/耐久 性能表
导向轴加工概要 加工表
金属材料及表面处理的防锈性能 防锈性能表
应用行业
医疗 半导体 电子电器
米思米转轴 直杆型带键槽型选型厂家 米思米misumi转轴 直杆型带键槽型产品详情介绍 厂家直销滑动用转轴 直杆型带键槽型米思米misumi型号
智能手机 食品 汽车
转轴 直杆型带键槽型图纸尺寸定制 转轴 直杆型带键槽型尺寸图纸 专用供应转轴 直杆型带键槽型轴承钢 不锈钢 型号大全
相关产品
直线轴承 标准型 直柱型 轴承座组件 T型 固定环 开口型
不锈钢转轴 直杆型带键槽型加工 misumi转轴 直杆型带键槽型销售 米思米导向轴产品介绍 转轴 直杆型带键槽型组件机构设计选型
代表型号:LMU6 代表型号:BGHFS6000ZZ-30 代表型号:PSCS10-10
优点:高品质,低价格,短交期 优点:种类齐全,高精度高品质 优点:配套轴类产品,种类齐全
尺寸图
米思米转轴 直杆型带键槽型转向轴 光轴
规格表
①h9
型式L
指定单位0.1mm
键槽①键槽②键槽③
TypeDh9KA·AKB·BKC·C
 公差指定单位0.1mm
SFMKR

PSFMKR

SSFMKR

(SSFMKR不可选择D6)
60
-0.030
15.0~ 400.0KA+A≤L

KA≥0

b≤A≤100
KB+B≤L

KB≥0

b≤B≤100
KC+C≤L

KC≥0

b≤C≤100
80
-0.036
15.0~ 500.0
1015.0~ 600.0
120
-0.043
15.0~ 700.0
1515.0~ 800.0
200
-0.052
30.0~1000.0
2550.0~1000.0
3060.0~1000.0
350
-0.062
70.0~1000.0
②h7(研磨棒)
型式L
指定单位0.1mm
键槽①键槽②键槽③
TypeDh9KA·AKB·BKC·C
 公差指定单位0.1mm
SFHKR

PSFHKR

SSFHKR
60
-0.012
15.0~ 400.0KA+A≤L

KA≥0

b≤A≤100
KB+B≤L

KB≥0

b≤B≤100
KC+C≤L

KC≥0

b≤C≤100
80
-0.015
15.0~ 500.0
1015.0~ 600.0
120
-0.018
15.0~ 700.0
1515.0~ 800.0
1730.0~ 900.0
200
-0.021
30.0~1000.0
2550.0~1000.0
3060.0~1000.0
350
-0.025
70.0~1000.0
4080.0~1000.0
50100.0~1000.0
③g6(研磨棒)
型式L
指定单位0.1mm
键槽①键槽②键槽③
TypeDh9KA·AKB·BKC·C
  公差指定单位0.1mm
SFMKR

PSFMKR

SSFMKR

(SSFMKR不可选择D6)
6-0.004
-0.012
15.0~ 400.0KA+A≤L

KA≥0

b≤A≤100
KB+B≤L

KB≥0

b≤B≤100
KC+C≤L

KC≥0

b≤C≤100
8-0.005
-0.014
15.0~ 500.0
1015.0~ 600.0
12-0.006
-0.017
15.0~ 700.0
1315.0~ 700.0
1515.0~ 800.0
1615.0~ 900.0
1730.0~ 900.0
1830.0~ 900.0
20-0.007
-0.020
30.0~1000.0
2240.0~1000.0
2550.0~1000.0
3060.0~1000.0
35-0.009
-0.025
70.0~1000.0
4080.0~1000.0
50100.0~1000.0
材质规格
TypeD公差 材质 表面处理
SFMKRh9相当于S45C四氧化三铁保护膜
PSFMKR无电解镀镍
SSFMKRSUS304-
SFHKRh7(研磨棒)相当于S45C四氧化三铁保护膜
PSFHKR无电解镀镍
SSFHKRSUS304-
SFGKRg6(研磨棒)相当于S45C四氧化三铁保护膜
PSFGKR无电解镀镍
SSFGKRSUS304-
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS304材质产品。请点击 防锈方法
D部h9的表面粗糙度为6.3,h7(研磨棒)、g6(研磨棒)为1.6。
追加工
Alterationscode指定单位指定方法示例Spec.
追加平面加工1处FCFCFC·G
=指定单位1mm
FC10-G3追加平面加工。

G·J·V≤70
虽然在同一直线上进行加工,仍无法加工成同一平面状
D2、D2.5不适用
DH
3~50.5
6~171
18~402
503
2处WFCWFCWFC·J·W·V
=指定单位1mm
WFC10-J3-W10-V3
追加2平面加工角度指定
2平面加工
SFCSFCSFC·SG
=指定单位1mm
AG=指定单位15度
SFC10-SG3-AG90除基准面(0°)外,可在任意角度位置追加平面加工。
SG≤50
D2、D2.5不适用
与其他追加加工并用时,可能会产生±2°的相位差。
DH
3~50.5
6~171
18~402
503
追加开口凸轮用槽加工UCUCUC=指定单位1mmUC10追加开口凸轮用槽加工。

UC+ℓ1≤L
UC≥1
D2·2.5不适用
D13以上不适用
Dd1
324
43
54
65
 
Dd1
874
1085
1210
变更L尺寸公差LKCLKC-LKC变更L尺寸公差。
L<500→L±0.05
L≥500→L±0.1
L800以上不适用。
追加扳手槽加工SCSCSC=指定单位1mmSC10追加扳手槽加工。
SC+ℓ2≤L SC=0或SC≥1
D2~5不适用
虽然在同一直线上进行追加加工,但如果追加加工要素间的距离超过500mm时,可能会产生±2°的相位差。
DW2
658
87
108
12·131010
15·1613
17·1814
 
DW2
20·221710
2522
302715
3530
403620
5041
C倒角
变更尺寸
D部
倒角
CDCDCD=选择CD3变更D部的倒角。

下表以外的D尺寸则不适用
倒角(CD)对应直径(D尺寸)
C2Φ6~Φ50
C3Φ8~Φ50
C4Φ10~Φ50
C5Φ12~Φ50
与其他追加加工并用时,可能会产生±2°的相位差。与其它追加加工之间请留出2mm以上的距离。
虽然在同一直线上进行多个键槽加工及多个平面加工,但全长超过500mm时,可能会产生±2°的相位差。
精度基准
■转轴·驱动轴精度基准  ( )内的数值适用于驱动轴(驱动轴请网上选型) 点击驱动轴转轴 直杆型带键槽型机加工选型目录 FA工厂自动化零件尺寸图
转轴 直杆型带键槽型机加工选型目录 FA工厂自动化零件尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
转轴能否和直线轴承配合使用?
不能,由于直线轴承和轴需要做往复的运动,因此配合件需要有较高耐磨性能,转轴产品没有高硬度的产品,如需要和直线轴承配合,请选择导向轴产品。
如需要长度是100.5mm的轴类产品,怎么选择型号吗?
可使用LKC的追加工,可将全长尺寸以0.1mm单位进行制定。
转轴一般和哪些工件进行配合使用?
转轴主要用于传递动力、传送物体等旋转用途的轴,可与轴承、同步带轮、滚轮等转动用部件进行配合使用。
米思米生产转轴的不锈钢材料都是进口的吗?
米思米生产转轴用的不锈钢(SUS304)全都是日本进口的材料。
希望了解转轴的直线度的检测方法以及规格精度。
用V形块支撑转轴的两端,在任意点使轴转动1圈,并测量千分表的振幅。振幅测量值的1/2即为直线度。直线度会根据外径和长度的不同有所区别。
转轴的垂直度精度是多少?
转轴标准的垂直精度为0.05。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 转轴/驱动轴 > 转轴 > 转轴 直杆型带键槽型