产品概述
通过使用圆锥定位销实现平滑导入和高精度定位。
产品特点
特点1: 米思米的圆锥定位销有三种形式可供选择:标准型/沉孔型/短型。
特点2: 组装后的长度公差仍可保证±0.02。
特点3: 2件部品外径公差都保证H7公差。
特点4: 本体材质选择使用Cr12MoV材料(相当于SKD11),热处理后平均硬度可达58~62HRC.
特点5: 米思米的TPCATS短型圆锥定位销直径为25,且是库存品,可实现最快当天出货。
特点6: 将锥形凸形块安装在固定侧,凹形块安装在移动侧,多次往复运动且重复定位精度较高。
特点7: 使用圆锥定位销进行定位,其接触面积较小,对治具的维护以及清扫非常方便。
尺寸图
规格概述

材质:Cr12MoV(相当于SKD11)

硬度:58~62HRC
使用案例

■圆锥定位销的作用
可通过锥角实现平滑导入和高精度定位。
注意事项
TPCAT系列短型圆锥定位销外径仅对应25,适用螺栓为M6。
相关文件
应用行业
相关产品