Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 |
VZB | 相当于SKS3 | HRC58~62 | - |
VZBB | 四氧化三铁保护膜 | ||
VZBM | 无电解镀镍 |
型式 |
VBZ 25 VBTE 35 VZB 25 VZBM 38 |
型式 | B | H | h | d1 | d2 | P | dH7 | 适用直径范围 r | |
Type | A | ||||||||
VZB VZBB VZBM | 25 | 21 | 25 | 14.5 | 6.5 | 11 | 17 | 4 | 4~25 |
38 | 32 | 38 | 22 | 9 | 14 | 28 | 5 | 5~38 |
Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 |
VZB | 相当于SKS3 | HRC58~62 | - |
VZBB | 四氧化三铁保护膜 | ||
VZBM | 无电解镀镍 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|