• 球头柱塞  短型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

球头柱塞 短型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
注意: 1.前端部无扳手槽,仅为内六角孔安装。 2.负载min.表示初始负载,max.表示球头最大压入限度时的负载。
产品概述
球头柱塞,又称弹簧销,定位珠等,规定了前端球头的行程,可用于工件的临时定位,分度调整等用途。
标准型球头柱塞为通常使用最广的球头柱塞类型。
尺寸图
球头柱塞  短型:相关图像
规格概述
・材质表
Type主体球头弹簧调整环可使用
温度
[ M ]材质[ M ]材质[ H ]硬度[ M ]材质[ M ]材质
BPKSUS304SUS440C59~66HRCSUS304-WPBSUS304-30~80℃
产品特点
与以往的球头柱塞相比,全长缩短了约30%,因此即使安装在较薄的板上也可适用。
球头柱塞  短型:相关图像
使用案例
用于夹具定位用于旋钮分度作为各种挡块
柱塞弹簧销定位柱使用案例1柱塞弹簧销定位柱使用案例2柱塞弹簧销定位柱使用案例3
尺寸图

球头柱塞  短型:相关图像
规格表
型式(Type·M)
BPK3
型式dSLB负载(N)
TypeM
(粗牙螺纹)
min.max.
BPK320.5511.5(1.0)(2.0)
42.50.861.22(1.1)(3.7)
5381.72.5(2.2)(5.9)
64191.83(4.6)(8.7)
851.2101.84(7.5)(11.9)

[ ! ]前端部无扳手槽。仅为内六角孔安装。 kgf=N×0.101972
[ ! ]负载min.表示初始负载,max.表示球头最大压入限度时的负载。
材质规格
Type主体球头弹簧调整环可使用
温度
[ M ]材质[ M ]材质[ H ]硬度[ M ]材质[ M ]材质
BPKSUS304SUS440C59~66HRCSUS304-WPBSUS304-30~80℃
关于此商品的常见问题 (FAQ)
旋钮柱塞是否可以承受径向力?
不可以,只能承受轴向力。
球头柱塞的作用?
规定了前端球头的行程,可用于工件的临时定位、分度等用途。
弹簧柱塞的作用?
前端呈销型,可用于顶出工件或挡块。
旋钮柱塞的作用?
可利用旋钮及把手,以手动方式进行销的进出操作,适合工件的临时定位。
负载min和max是什么含义?
负载min表示初始负载值,max表示球头最大压入限度时的负载值。
球头柱塞的防松动处理是指什么?
利用填充在微胶囊中的厌性气体粘合剂进行固定。一旦松动后将会失效,所以需要使用螺纹用厌气性粘合剂。超过25摄氏度,72小时的条件下放置时,防松动效果最理想。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选