Type | 主体 | 球头 | 弹簧 | 调整环 | 可使用 温度 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
轻载型 | BPU | SCM435 | 铬酸盐 光泽处理 | SUJ2 | 55HRC~ | SWP-B | SUS304 | -30~80℃ |
重载型 | BPM | |||||||
超重载型 | BPQ |
价格说明
型式 | d | S | L | ℓ | B | 轻载型 | 重载型 | 超重载型 | ||||
Type | M (粗牙螺纹) | 负载(N) | 负载(N) | 负载(N) | ||||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||||||
BPU BPM BPQ | 3 | 1.5 | 0.5 | 7 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 2.9 | 2.2 | 5 |
4 | 2.5 | 0.8 | 9 | 2.4 | 2 | 2 | 4.9 | 3.9 | 9.8 | 2.5 | 12.5 | |
5 | 3 | 12 | 2 | 2.5 | 2.9 | 9.8 | 4.9 | 19.6 | 11.2 | 24.1 | ||
6 | 13 | 2.5 | 3 | 4.9 | 14.7 | 9.8 | 29.4 | 17.7 | 33.4 | |||
8 | 4 | 1 | 15 | 2.5 | 4 | 6.9 | 19.6 | 12.7 | 39.2 | 21.4 | 45.3 | |
10 | 5 | 1.2 | 16 | 3 | 5 | 8.8 | 24.5 | 18.6 | 49 | 23.5 | 58.7 | |
12 | 7.1 | 1.8 | 20 | 3 | 6 | 9.8 | 29.4 | 19.6 | 58.8 | 24.1 | 62.3 | |
16 | 9.5 | 2.5 | 25 | 3 | 8 | 15.7 | 49 | 29.4 | 98 | 43.6 | 116 | |
20 | 11.9 | 4.5 | 40 | 6 | 10 | 53.9 | 98 | 78.4 | 147.6 | 84.6 | 196.6 |
Type | 主体 | 球头 | 弹簧 | 调整环 | 可使用 温度 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
轻载型 | BPU | SCM435 | 铬酸盐 光泽处理 | SUJ2 | 55HRC~ | SWP-B | SUS304 | -30~80℃ |
重载型 | BPM | |||||||
超重载型 | BPQ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|