型式 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 |
WGNB | S45C | - | 四氧化三铁保护膜 |
WGNM | 无电解镀镍 | ||
WGNHB | 40HRC~ | 四氧化三铁保护膜 | |
WGNHM | 无电解镀镍 | ||
WGNA | A2017 | - | - |
WGNS | SUS304 | ||
WGNJ | 聚缩醛 | ||
WGNN | MC尼龙 | ||
WGNNE | 导电型MC尼龙R2 |
型式 | 选择 A | H 指定单位10mm | T | h | B | F | S | W | K | |
Type | ||||||||||
WGNB WGNM WGNHB WGNHM WGNA | WGNS WGNJ WGNN WGNNE | 20 | 20~60 | 8 | H-5 | 30 | 11 | 19 | 3.5 | 8 |
30 | 10 | 40 | 16 | 25 | 4.5 | 10 | ||||
40 | 10 | 40 | 26 | 25 | 4.5 | 10 | ||||
50 | 12 | 50 | 32 | 31 | 5.5 | 15 | ||||
60 | 12 | 50 | 42 | 31 | 5.5 | 15 |
型式 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 |
WGNB | S45C | - | 四氧化三铁保护膜 |
WGNM | 无电解镀镍 | ||
WGNHB | 40HRC~ | 四氧化三铁保护膜 | |
WGNHM | 无电解镀镍 | ||
WGNA | A2017 | - | - |
WGNS | SUS304 | ||
WGNJ | 聚缩醛 | ||
WGNN | MC尼龙 | ||
WGNNE | 导电型MC尼龙R2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|