Type | ①销前端 | ②销 | ③弹簧 | ④套筒 | ⑤轴环 | |||
[ M ]材质 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | |
JJPPN | 聚缩醛 | SK | 淬火硬度 HV620~720 | 无电解 镀镍 | SUS304 | SK | 无电解 镀镍 | BS(黄铜) |
型式(Type·M) | - | D |
JJPPN4 | - | 3.5 |
型式 | D | 行程 | H | m | B | L1 | T | L | t | (d) | d1 | (L2) | 负载(N) | ||
Type | M | S | min. | max. | |||||||||||
JJPPN | 2(细牙) | 1.5 | 8 | 2.5 | 2 | 3.5 | 14 | 0.5 | 9 | 0.8 | 1.7 | 1 | 4.2 | 0.20 | 0.883 |
3(粗牙) | 2.5 | 11 | 3.5 | 2.5 | 6 | 19 | 1 | 15 | 1 | 2.25 | 1.72 | 7 | 0.39 | 3.432 | |
4(粗牙) | 3.5 | 4.5 | 3 | 2.45 | 0.76 | ||||||||||
5(粗牙) | 4.5 | 5.5 | 4 | 3.45 | 1.25 |
Type | ①销前端 | ②销 | ③弹簧 | ④套筒 | ⑤轴环 | |||
[ M ]材质 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | |
JJPPN | 聚缩醛 | SK | 淬火硬度 HV620~720 | 无电解 镀镍 | SUS304 | SK | 无电解 镀镍 | BS(黄铜) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|