无密封 型 | 带密封圈 型 | [ M ]材质 | 耐热温度 |
连续使用 | |||
MRG | MRGA | 玻璃 | 80度 |
MRA | MRAA | 丙烯 | 50度 |
[ ! ]耐热温度因使用条件等而有较大差异。并非保证值。 |
■标准型 | |||||
型式 | 指定单位1mm | ||||
Type | T | A | B | ||
无密封型 MRG MRA | 有密封圈 MRGA MRAA | (玻璃镜) (丙烯镜) | 3 | 10~300 | 10~300 |
■带孔加工型 | ||||||||||
型式 | 指定单位1mm | 螺栓公称直径选择 | ||||||||
Type | 孔数 | T | A | B | F | G | N(通孔) | P(锥孔) | ||
无密封型 MRG MRA | 有密封圈 MRGA MRAA | (玻璃镜) (丙烯镜) | 2H 4H | 3 | 10~300 | 10~300 | 9~241 | 9~241 | 5 | 3 |
无密封 型 | 带密封圈 型 | [ M ]材质 | 耐热温度 |
连续使用 | |||
MRG | MRGA | 玻璃 | 80度 |
MRA | MRAA | 丙烯 | 50度 |
[ ! ]耐热温度因使用条件等而有较大差异。并非保证值。 |
重量 | 不易划伤 | 裂痕 | 耐热性 | 耐化学药品性 | |
玻璃镜 | 较重(比重2.5) | ○ | 易裂 | 80度 | ○ |
丙烯镜 | 较轻(比重1.2) | × | 不易裂 | 50度 | × (不耐有机溶剂) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|