产品概述
方型和圆型的紫外线透射率优良的石英玻璃板。
产品特点
・石英具有纯度高、气泡少的特点。
・透射率和耐热性都比较优异。
・最适合用作半导体制造的工夹具、理化实验的仪器材料。
注意事项
■使用注意事项
・请始终保持洁净的状态使用。
・透明石英玻璃须避免杂质和水。
潮湿的状态请勿放入高温环境中。
高温环境的用途,请充分干燥后再使用。
・请注意,在不良的使用环境下,透射率会加速降低。
・抗急热急冷能力强,其强度是普通玻璃的10倍,但也不能耐受极端的温度变化。
・导热率较低,局部性的急冷、急热可能会产生裂纹。
并且,随着产品的壁厚增加,其耐热冲击性将会降低。
・若石英玻璃的内、外表面与其它物质紧密接触的状态下升高(降低)温度,则会因热膨胀率的差异而导致破裂。因此,与其它物质紧密接触的状态下升高(降低)温度时,请充分注意。
・高温状态下长时间使用时,可能会因石英玻璃的自重或其它负载的作用而逐渐变形。若采取适当的支承方法和对使用状态等方面加以适当的变化,则可延长使用寿命。
使用案例
相关产品