Type | 主体·盖板 | 接头 | 弹簧 | 垫圈 | ||||||
偏心型 | 偏心·偏角型 | |||||||||
内螺纹 | 内螺纹 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 硬度 | 材质 | 材质 | 表面处理 | 硬度 |
FJXL | FJCXL | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 35~45HRC | SUS304-WPB | SUS304 | 氮化处理 | 500HV~ |
FJXLS | FJCXLS | SUS304 | - | SUS420J2(SUS440C) | - |
锂电池 | 半导体 | 液晶 | ||
太阳能 | 电子电器 | 机器人 | ||
固定座 侧面安装台阶型 | 浮动接头 标准内螺纹型 | 浮动接头 标准外螺纹型 | ||
代表型号:HLRA6 | 代表型号:FJR6-1.0-5 | 代表型号:FJD5-0.8-6 |
型式(Type·M-螺距) | ||
FJXL5-0.8 |
Type | 主体·盖板 | 接头 | 弹簧 | 垫圈 | ||||||
偏心型 | 偏心·偏角型 | |||||||||
内螺纹 | 内螺纹 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 硬度 | 材质 | 材质 | 表面处理 | 硬度 |
FJXL | FJCXL | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 35~45HRC | SUS304-WPB | SUS304 | 氮化处理 | 500HV~ |
FJXLS | FJCXLS | SUS304 | - | SUS420J2(SUS440C) | - |
型式 | L1 | L2 | L3 | L4 | A | B | C | P | E | d | 容许偏心量 U | 轴向间隙 (参考值) | 最大使用 拉伸压缩力(N) | 重量 (g) | |
Type | M-螺距 | ||||||||||||||
内螺纹型 FJXL FJXLS | 5−0.8 | 9 | 22 | 5 | 4.1 | 7 | 17(19) | 17 | 9 | 4 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 150 | 30(40) |
6−1.0 | 9 | 22 | 5 | 4.1 | 7 | 17(19) | 17 | 9 | 4 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 150 | 30(40) | |
8−1.25 | 11 | 28 | 6 | 5.2 | 10 | 22 | 22 | 11 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 1100 | 65 | |
10−1.25 | 13.5 | 32 | 7 | 6 | 12 | 26 | 25 | 14 | 6 | 6.6 | 0.5 | 0.5 | 2500 | 115 | |
14−1.5 | 18 | 40 | 8 | 7 | 17 | 35(36) | 32 | 20 | 8 | 9 | 0.75 | 0.5 | 6000 | 260(280) | |
18−1.5 | 20 | 50 | 9.5 | 8.5 | 22 | 44(45) | 40.5 | 26 | 10 | 11 | 1 | 0.5 | 11000 | 520(555) |
型式 | L1 | L2 | L3 | L4 | A | B | C | P | E | d | 容许偏心量 U | 容许偏角量 A° | 轴向间隙 (参考值) | 最大使用 拉伸压缩力(N) | 重量 (g) | 规格有无 | ||
Type | M-螺距 | FJCXL | FJCXLS | |||||||||||||||
内螺纹型 FJCXL FJCXLS | 5-0.8 | 14.9 | 22.5 | 4.5 | 4 | 7 | 25 | 18 | 9 | 4 | 4.5 | 0.5 | 4 | 0.65 | 150 | 73 | ● | ● |
6-1.0 | 14.9 | 22.5 | 4.5 | 4 | 7 | 25 | 18 | 9 | 4 | 4.5 | 0.5 | 4 | 0.65 | 150 | 73 | ● | ● | |
8-1.25 | 17.1 | 27.5 | 5.5 | 5 | 10 | 28 | 22 | 11 | 5 | 5.5 | 0.5 | 4 | 0.95 | 1100 | 112 | ● | - | |
10-1.25 | 21.9 | 33.5 | 6.5 | 6 | 12 | 32 | 27 | 14 | 6 | 6.6 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2500 | 176 | ● | ● |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|