双耳板型 | 单耳板型 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
HGCCJB | HGCCB | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
HGCCJM | HGCCM | 无电解镀镍 | |
HGCCJS | HGCCS | SUS304 | - |
型式 | - | A | - | W | - | H |
HGCCJS12 HGCCB10 | - - | A22 A25 | - - | W10 W12 | - - | H30 H20 |
型式 | A 选择 | W 指定单位1mm | H 指定单位1mm | C | F | B | S | T | d | |
Type | DH7 | |||||||||
双耳板型 HGCCJB HGCCJM HGCCJS 单耳板型 HGCCB HGCCM HGCCS | 3 | 12 | 3~6 | 12~20 | 25 | 18 | H+T/2 | 5 | 9 | 4.5 |
4 | 12 | |||||||||
5 | 19 | 5~11 | 14~25 | 32 | 25 | 12 | ||||
22 | 5~14 | |||||||||
6 | 19 | 5~11 | ||||||||
22 | 5~14 | |||||||||
8 | 19 | 6~11 | 17~25 | 16 | ||||||
22 | 6~14 | |||||||||
10 | 22 | 10~12 | 17~30 | |||||||
25 | 10~15 | |||||||||
12 | 22 | 10~12 | 22~35 | 38 | 30 | 8 | 19 | 5.5 | ||
25 | 10~15 | |||||||||
13 | 25 | |||||||||
14 | 30 | 12~20 | 26~40 | 50 | 40 | 10 | 22 | 6.5 | ||
15 | 30 | |||||||||
16 | 30 | |||||||||
20 | 38 | 15~25 | 28~45 | 25 | ||||||
25 | 38 | 36~50 | 65 | 50 | 15 | 30 | 9 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|