A尺寸紧凑型 | A・H尺寸紧凑型 | ![]() | ![]() | ||
双耳板型 | 单耳板型 | 双耳板型 | 单耳板型 | ||
HGAAJB | HGAAB | HGHAJB | HGHAB | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
HGAAJM | - | HGHAJM | HGHAM | 无电解镀镍 | |
HGAAJS | - | HGHAJS | - | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
带座轴承 T型 | 固定环 开口型 | 同步带轮 XL型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGHK6000ZZ-20 | 代表型号:SCS8-10 | 代表型号:ATP24XL037-B-N10 |
型式 | - | W | - | H |
HGHAJS10 HGAAB10 | - - | W20 W12 | - - | H18 H30 |
型式 | W 指定单位1mm | H 指定单位1mm | A | F | B | B1 (H+R) | E | K | S | T | R (T/2) | d1 | d | h | ||
Type | DH7 | |||||||||||||||
A尺寸紧凑型 | A・H尺寸紧凑型 | |||||||||||||||
A尺寸紧凑型 HGAAJB HGAAJM HGAAJS A・H尺寸紧凑型 HGHAJB HGHAJM HGHAJS | 3 | 3~6 | 16~20 | 11~20 | 25 | 20 | H+5 | H+4.5 | 12 | 10 | 5(5.5) | 9 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 |
4 | 3~10 | 32 | 25 | 18(17) | ||||||||||||
5 | 4~12 | 18~25 | 12~25 | 38 | 30 | H+6 | H+6 | 22 | 12 | 6 | 6.5 | 4.5(3.5) | 3.5 | |||
6 | 5~12 | 19~25 | H+8 | |||||||||||||
8 | 6~18 | 25~30 | 16~30 | 50 | 40 | H+8 | 30 | 14 | 10(7.5) | 16 | 8 | 8 | 5.5(4.5) | 4.5 | ||
10 | 8~25(20) | 26~35 | 18~35 | 65 | 55(50) | H+10 | 42(38) | 10(9.5) | ||||||||
12 | 8~25(20) | 27~35 | 20~35 | H+9.5 | 19 | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |||||||
13 | 8~25(20) | |||||||||||||||
14 | 12~25(20) | 31~40 | 23~35 | H+12 | H+12.5 | 15 | 15(9.5) | 22(25) | 12.5 | 9.5 | 6.5(5.5) | 5.5 | ||||
15 | 12~25(20) | |||||||||||||||
16 | 12~25(20) | 25~35 | 15(11.5) | 11 | 6.5 | 6.5 | ||||||||||
20 | 15~25 | 36~45 | 27~40 | 75 | 60 | H+14 | H+15 | 45 | 18 | 25(30) | 15 | 11 | 9(6.5) | 6.5 | ||
25 | 15~25 | 40~45 | 28~45 | H+17 | H+16 | 30(32) | 16 |
型式 | W 指定单位1mm | H 指定单位1mm | A | F | B | B1 (H+R) | S | T | R (T/2) | d1 | d | h | ||
Type | DH7 | |||||||||||||
A尺寸紧凑型 | A・H尺寸紧凑型 | |||||||||||||
A尺寸紧凑型 HGAAB A・H尺寸紧凑型 HGHAB HGHAM | 3 | 3~6 | 14~20 | 11~20 | 22 | 15 | H+5 | H+4.5 | 5(5.5) | 9 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 |
4 | 3~6 | |||||||||||||
5 | 4~10 | 16~25 | 12~25 | 25 | 18 | H+6 | H+6 | 12 | 6 | |||||
6 | 5~10 | 19~25 | H+8 | 4.5(3.5) | ||||||||||
8 | 6~16(15) | 25~30 | 16~30 | 32 | 25 | H+8 | 10(7.5) | 16 | 8 | 8 | 4.5 | 4.5 | ||
10 | 8~16(15) | 26~35 | 16~35 | H+10 | ||||||||||
12 | 8~16(15) | 27~35 | 18~35 | H+9.5 | 19 | 9.5 | ||||||||
13 | 12~20(18) | 28~35 | 20~35 | 38 | 30 | 10(9.5) | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |||||
14 | 12~20(18) | 35~40 | 23~35 | H+12 | H+12.5 | 15(9.5) | 22(25) | 12.5 | ||||||
15 | 12~20(18) | |||||||||||||
16 | 12~20(18) | |||||||||||||
20 | 15~25 | 39~45 | 27~40 | 50 | 40 | H+14 | H+15 | 15(11.5) | 25(30) | 15 | 11 | 6.5 | 6.5 | |
25 | 20~25 | 40~45 | 28~45 | H+17 | H+16 | 30(32) | 16 |
DH7 | A尺寸紧凑型 | A・H尺寸紧凑型 | ||||||||||
双耳 | 单耳 | 双耳 | 单耳 | |||||||||
标准产品 (参照(PDF)) | A尺寸 紧凑型 | 縮小率 | 标准产品 (参照(PDF)) | A尺寸 紧凑型 | 縮小率 | 标准产品 (参照(PDF)) | A尺寸 紧凑型 | 縮小率 | 标准产品 (参照(PDF)) | A尺寸 紧凑型 | 縮小率 | |
3 | 32 | 25 | -22% | 25 | 22 | -12% | 32 | 25 | -22% | 25 | 22 | -12% |
4 | 38 | 32 | -16% | 38 | 32 | -16% | ||||||
5 | 50 | 38 | -24% | 32 | 25 | -22% | 50 | 38 | -24% | 32 | 25 | -22% |
6 | ||||||||||||
8 | 65 | 50 | -23% | 38 | 32 | -16% | 65 | 50 | -23% | 38 | 32 | -16% |
10 | 75 | 65 | -13% | 75 | 65 | -13% | ||||||
12 | ||||||||||||
13 | 50 | 38 | -24% | 50 | 38 | -24% | ||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
20 | 100 | 75 | -25% | 65 | 50 | -23% | 100 | 75 | -25% | 65 | 50 | -23% |
25 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|