Type | 主体·盖板 | 接头 | 弹簧 | 垫圈 | M-Pitch | ||||||
偏心型 | 偏心・偏角型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
内螺纹型 | 内螺纹型 | ||||||||||
FJX | FJCX | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 35~45HRC | SUS304-WPB | SUS304 | 氮化处理 | 600HV~ | 5-0.8~18-1.5 |
FJXS | FJCXS | 相当于SUS304 | - | SUS420J2 (SUS440C) | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
浮动接头 分离式内螺纹型 | 浮动接头 圆型 | 浮动接头 标准外螺纹型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:FJT6-1.0-10 | 代表型号:FJT6-1.0-10 | 代表型号:FJD5-0.8-5 | ||
优点:分离式便于安装拆卸 | 优点:硬度高,防锈性能好 | 优点:硬度高,防锈性能好 |
价格说明
型式 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | A | B | D | 容许偏心量 U | 轴向游隙 St(参考值) | 最大使用 拉伸压缩力(N) | 重量 (g) | |
Type | M-螺距 | ||||||||||||
内螺纹型 FJX FJXS | 5-0.8 | 9 | 6 | 16.5 | 5 | 4.1 | 7 | 17 | 18.5 | 0.5 | 0.5 | 150 | 20 |
6-1.0 | |||||||||||||
8-1.25 | 11 | 8.5 | 21 | 6 | 5.2 | 10 | 22 | 24 | 1100 | 40 | |||
10-1.25 | 13.5 | 10 | 24.5 | 7 | 6 | 12 | 27 | 29.5 | 2500 | 85 | |||
14-1.5 | 18 | 11 | 30 | 8 | 7 | 17 | 36 | 39 | 0.75 | 6000 | 190 | ||
18-1.5 | 20 | 13 | 37 | 9.5 | 8.5 | 22 | 46 | 50 | 1 | 11000 | 390 |
型式 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | A | B | D | 容许偏心量 U | 容许偏角度 A° | 轴向游隙 St(参考值) | 最大使用 拉伸压缩力(N) | 重量 (g) | |
Type | M-螺距 | |||||||||||||
内螺纹型 FJCX FJCXS | 5-0.8 | 14.9 | 6 | 18.5 | 4.5 | 4 | 7 | 24 | 26 | 0.5 | 4 | 0.65 | 150 | 46 |
6-1.0 | 0.65 | |||||||||||||
8-1.25 | 17.1 | 8.5 | 21 | 5.5 | 5 | 10 | 27 | 29 | 0.95 | 1100 | 66 | |||
10-1.25 | 21.9 | 10 | 26 | 6.5 | 6 | 12 | 30 | 32 | 1.1 | 2500 | 99 | |||
14-1.5 | 23.6 | 11 | 29 | 7 | 7 | 17 | 38 | 40 | 1 | 5 | 1.4 | 6000 | 174 |
Type | 主体·盖板 | 接头 | 弹簧 | 垫圈 | M-Pitch | ||||||
偏心型 | 偏心・偏角型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
内螺纹型 | 内螺纹型 | ||||||||||
FJX | FJCX | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 35~45HRC | SUS304-WPB | SUS304 | 氮化处理 | 600HV~ | 5-0.8~18-1.5 |
FJXS | FJCXS | 相当于SUS304 | - | SUS420J2 (SUS440C) | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|