硬度 | 相当于 |
肖氏 A95 | 高尔夫球 |
肖氏 A90 | 棒球 |
肖氏 A70 | 垒球 |
肖氏 A50 | 橡皮擦 |
肖氏 A30 | 自行车内胎 |
肖氏 A15 | 魔芋冻 |
材质 | 标准聚氨酯 |
厚度 | 5mm |
宽度 | 30mm |
长度 | 40mm |
Type | 压块 | 金属芯 | 外径D | ||
平头型 | 圆型 | ![]() | ![]() | ![]() | |
PSHDMH | RSHDMH | 肖氏A90 | 乙醚类聚氨酯 | SUS304 | 8~30 |
PSHDMS | RSHDMS | 肖氏A70 | 酯类聚氨酯 | ||
PSHDMMC | RSHDMMC | - | MC尼龙 |
使用案例 | 产品作用 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 大径压块与气缸链接,作为限位挡块。 |
新制聚氨酯 | 黄变聚氨酯 |
![]() | ![]() |
水解聚氨酯 |
![]() |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CLJJ10-16-20.0 | 代表型号:UST8-40 | 代表型号:UMRHW40 | ||
优点:内外径,高度可选,价格更优 | 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 适用于传送重载工件适用于传送重载工件 |
![]() | 型式(Type·D) | ||
PSHDH20 RSHDMS16 |
Type | 压块 | 金属芯 | ||
平头型 | 圆型 | ![]() | ![]() | ![]() |
PSHDMH | RSHDMH | 肖氏A90 | 乙醚类聚氨酯 | SUS304 |
PSHDMS | RSHDMS | 肖氏A70 | 酯类聚氨酯 | |
PSHDMMC | RSHDMMC | - | MC尼龙 |
型式 | L | M×螺距 (粗牙螺纹) | 材质:树脂 | SR1 | R2 | m | ℓ1 | ℓ2 | f | R3 Max. | W | |||||
M1×螺距 (粗牙螺纹) | ℓ | F | (g) | |||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||
平头型 PSHDMH PSHDMS PSHDMMC | 圆型 RSHDMH RSHDMS RSHDMMC | 8 | 12 | M3×0.5 | M3×0.5 | 3 | 5 | 1.5 | 8 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0.3 | 7 |
10 | 15 | M4×0.7 | M5×0.8 | 4.5 | 6 | 10 | 7 | 0.5 | 8 | |||||||
12 | 16 | M5×0.8 | M6×1.0 | 7 | 7 | 2 | 12 | 2 | 10 | 1.5 | 10 | |||||
16 | 20 | M6×1.0 | M8×1.25 | 10 | 16 | 12 | 6 | 5 | 2 | 0.75 | 14 | |||||
20 | 25 | M8×1.25 | M10×1.5 | 8 | 12 | 2.5 | 20 | 3 | 14 | 8 | 6 | 1 | 17 | |||
25 | 30 | M10×1.5 | M12×1.75 | 10 | 14 | 25 | 18 | 10 | 8 | 3 | 22 | |||||
30 | 35 | M16×2.0 | M16×2.0 | 14 | 18 | 3.5 | 30 | 20 | 3.5 | 27 |
标准压块 | 大径压块 | 増加部分 | |||
D | 压力接触部 面积 | D | 压力接触部 面积 | D | 压力接触部 面积 |
6 | 28 | 8 | 50 | 2 | 78% |
8 | 50 | 10 | 79 | 2 | 56% |
10 | 79 | 12 | 113 | 2 | 44% |
12 | 113 | 16 | 201 | 4 | 78% |
标准压块 | 大径压块 | 増加部分 | |||
D | 压力接触部 面积 | D | 压力接触部 面积 | D | 压力接触部 面积 |
16 | 201 | 20 | 314 | 4 | 56% |
20 | 314 | 25 | 491 | 5 | 56% |
25 | 491 | 30 | 707 | 5 | 44% |
30 | 707 | 36 | 1,017 | 6 | 44% |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|