• 电磁阀  直动式2通型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电磁阀 直动式2通型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
【特长】
用于空气、水的紧凑型双向电磁阀。
直动式驱动,低压时也能使用。
电磁阀  直动式2通型:相关图像
・材质表
电磁阀  直动式2通型:相关图像

规格表

型式-额定电压(V)
MDSN-B
■电磁阀基本规格
方向2方向
位置数2
使用流体空气、水、煤油、油(50mm2/S)
使用压力范围0~1.5MPa
工作温度范围5~40℃
电压容许范围±10%
阀类型直动式挺杆结构 常闭(通电开)
型式额定电压
(V)
额定电流(mA)
50/60Hz
管连接
口径
孔口直径
(mm)
有效截面积
(mm2)
Cv值重量
(kg)
MDSNB(AC100V)88/73Rc1/8φ1.61.540.090.31
C(AC200V)43/37

概述・特性

电磁阀  直动式2通型:相关图像
■特长
・可用于空气、水、油的紧凑式2端口电磁阀。
・因为是直动式,低压下也可使用。
・与安装简便的支架配套。

使用例

电磁阀  直动式2通型:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 气动/液压设备 > 电磁阀 > 电磁阀 > 电磁阀 直动式2通型
您还有2项规格未选