Type | 形状 | 材质 | 外径D | ||
平头型 | 圆型 | ||||
MC尼龙 | 内螺纹型 | PSHMC | RSHMC | MC尼龙 金属芯:SUS304 | 6~30 |
外螺纹型 | PSHMMC | RSHMMC | |||
更换用树脂 | MCKK | MCRKK | MC尼龙 | ||
聚缩 醛 | 内螺纹型 | PSHPA | RSHPA | 聚缩醛 金属芯:SUS304 | |
外螺纹型 | PSHMPA | RSHMPA | |||
更换用树脂 | PAKK | PARKK | 聚缩醛 |
使用案例 | 产品作用 | |||||||||||||||||||||||||||
树脂推杆与气缸链接,作为限位挡块。 |
项目 | 耐磨性 | 滑动性 | 尺寸稳定性 | 耐冲击性 | 阻燃性 | 耐化学药品性 | |||
油 | 酸 | 碱 | 有机溶剂 | ||||||
MC尼龙 | ○ | ○ | △ | ○ | - | ○ | × | ○~△ | ○ |
MC尼龙 导电性CDR2 | ○ | ○ | △ | ○ | - | ○ | × | ○~△ | ○ |
聚缩醛 | △ | ○ | ○ | ○ | [UL94]HB | ○ | △~× | ○ | ○ |
项目 | 抗拉强度 (常温使用时) | 延伸率 | 弯曲强度 | 抗压强度 | 洛氏硬度 (R刻度尺) | 连续使用 温度 | 体积固有 电阻率(Ω・cm) | 比重 | 吸水率 | ||
屈服点 | 5%变形 | 水中、平衡 | 水中、24hs | ||||||||
试验方法ASTM | D-638 | D-790 | D-695 | D-785 | - | D-257 | D-792 | D-570 | |||
MC尼龙 | 96MPa | 30% | 110MPa | 103MPa | 95MPa | 120 | -40~120℃ | 4.2×1015 | 1.16 | 6 | 0.8 |
MC尼龙 导电性CDR2 | 68MPa | 10% | 117MPa | - | 98MPa | 119 | 常温~120℃ | 102×104 | 1.20 | - | - |
聚缩醛 | 61MPa | 40% | 89MPa | - | 103MPa | 119 | -45~95℃ | >1014 | 1.41 | 0.7 | 0.22 |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
代表型号:CLJJ10-16-20.0 | 代表型号:UST8-40 | 代表型号:UMRHW40 | ||
优点:内外径,高度可选,价格更优 | 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 适用于传送重载工件适用于传送重载工件 |
型式(Type·D) | ||
PSHMC20 MCRKK12 |
Type | 形状 | 材质 | ||
平头型 | 圆型 | |||
MC尼龙 | 内螺纹型 | PSHMC | RSHMC | MC尼龙 金属芯:SUS304 |
外螺纹型 | PSHMMC | RSHMMC | ||
更换用树脂 | MCKK | MCRKK | MC尼龙 | |
聚缩 醛 | 内螺纹型 | PSHPA | RSHPA | 聚缩醛 金属芯:SUS304 |
外螺纹型 | PSHMPA | RSHMPA | ||
更换用树脂 | PAKK | PARKK | 聚缩醛 |
型式 | L | M×螺距 | M1×螺距 | ℓ | SR1 | R2 | ℓ1 | ℓ2 | W | ||
Type | D | ||||||||||
组件 平头型 PSHMC PSHPA 圆型 RSHMC RSHPA | 更换用树脂 平头型 MCKK PAKK 圆型 MCRKK PARKK | 8 | 12 | M3×0.5 | M5×0.8 | 4.5 | 8 | 1 | 5 | 4 | 7 |
10 | 15 | M4×0.7 | M6×1.0 | 7 | 10 | 8 | |||||
12 | 16 | M5×0.8 | M8×1.25 | 8 | 12 | 2 | 10 | ||||
15 | 20 | M6×1.0 | M10×1.5 | 10 | 16 | 6 | 5 | 14 | |||
16 | |||||||||||
20 | 25 | M8×1.25 | M12×1.75 | 12 | 20 | 3 | 8 | 6 | 17 | ||
25 | 30 | M10×1.5 | M16×2.0 | 14 | 25 | 10 | 8 | 22 | |||
30 | 35 | M12×1.75 | M16×2.0 | 18 | 30 | 27 |
型式 | L | M×螺距 (粗牙) | M1×螺距 (粗牙螺纹) | ℓ | SR1 | R2 | F | (g) | ℓ1 | ℓ2 | W | ||
Type | D | ||||||||||||
组件 平头型 PSHMMC PSHMPA 圆型 RSHMMC RSHMPA | 更换用树脂 平头型 MCKK PAKK 圆型 MCRKK PARKK | 6 | 10 | M3×0.5 | M3×0.5 | 3 | 6 | 1 | 4.5 | 1.5 | 5 | 4 | 5 |
8 | 12 | M4×0.7 | M5×0.8 | 4.5 | 8 | 6 | 7 | ||||||
10 | 15 | M5×0.8 | M6×1.0 | 7 | 10 | 7 | 2 | 8 | |||||
12 | 16 | M6×1.0 | M8×1.25 | 8 | 12 | 2 | 10 | 10 | |||||
15 | 20 | M8×1.25 | M10×1.5 | 10 | 16 | 12 | 2.5 | 6 | 5 | 14 | |||
16 | |||||||||||||
20 | 25 | M10×1.5 | M12×1.75 | 12 | 20 | 3 | 14 | 8 | 6 | 17 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|