Type | 安装法兰 | 气缸连接件 | M | ||||||
标准型 | 分离型 | 简易型 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 硬度 | ||
组件 | FJAT | FJBT | FJCT | 相当于S45C | 45~55HRC | 四氧化三铁保护膜 | 相当于S45C | 斜线部45~50HRC 表面高频淬火 | 8~22 |
FJATS | - | - | 相当于SUS440C | - | 相当于SUS440C |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
浮动接头 分离式内螺纹型 | 浮动接头 超短型 外螺纹安装型 | 浮动接头 圆型 | ||
代表型号:FJT6-1.0-10 | 代表型号:FJX8-1.25 | 代表型号:FJCL6-1.0-6 | ||
优点:分离式便于安装拆卸 | 优点:节省空间,组装方便 | 优点:硬度高,防锈性能好 |
型式(Type·M) |
FJAZ10 |
型式 | 安装法兰 | 气缸连接件 | |||||||||||||||||
Type | M | A | D1 | D2 | t | F | P.C.D. | M1 | E | G | M×螺距 | ℓ | L | D | H | T | W | L1 | SR |
组件 标准型 FJAT FJATS 分离型 FJBT 简易型 FJCT | 8 | 51 | 24 | 17 | 8 | 16 | 37 | M6 | 30 | 37 | 8×1.25 | 14 | 25 | 16 | 23 | 8 | 14 | 10 | 60 |
10 | 54 | 28 | 21 | 40 | 32 | 40 | 10×1.25 | 15 | 20 | 27 | 17 | ||||||||
14 | 70 | 36 | 27 | 10 | 20 | 52 | M8 | 42 | 52 | 14×1.5 | 21 | 35 | 25 | 34 | 10 | 22 | 12 | 100 | |
18 | 90 | 46 | 35 | 12 | 24 | 68 | M10 | 54 | 68 | 18×1.5 | 27 | 45 | 32 | 43 | 12 | 27 | 15 | ||
22 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | M12 | 66 | 80 | 22×1.5 | 33 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | 200 |
M | U |
8・10 | 0.5 |
14 | 1 |
18 | 1.5 |
22 | 2 |
Type | 安装法兰 | 气缸连接件 | ||||||
标准型 | 分离型 | 简易型 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 硬度 | |
组件 | FJAT | FJBT | FJCT | 相当于S45C | 45~55HRC | 四氧化三铁保护膜 | 相当于S45C | 斜线部45~50HRC 表面高频淬火 |
FJATS | - | - | 相当于SUS440C | - | 相当于SUS440C |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|