型式 | ![]() | W | 最大容许张力 (KN) | 重量 (kg/m) | 1条节数 | |
![]() | ![]() | |||||
TPCH TPCHS TPCHC TPCHY | 826 | 20~360 | 82.6 | 1.65 | 0.85 | 160 (周长6096mm) |
1143 | 114.3 | 1.03 |
型式 | 规格 | [ M ]材质 | 颜色 | 滑动摩擦 系数f1 | 使用温度 (℃) | 容许张力(KN) |
TPCH | 一般用 | POM | 茶色 | 0.14~0.18 | -5~65 | 1.65 |
TPCHS | 超低摩擦 | POM+润滑剂 | 奶油 | 0.12~0.15 | -5~65 | 1.57 |
TPCHC | 导电性·耐热 | POM+玻璃纤维 | 黑色 | 0.20~0.24 | -20~120 | 1.50 |
TPCHY | 耐化学药品 | 氟树脂 | 半透明 | 0.18~0.22 | -20~80 | 1.57 |
化学药品名称 | 环境温度(20℃) | 环境温度(60℃) |
醋酸:5%以上 | △ | × |
醋酸:低于5% | ○ | - |
丙酮 | △ | △ |
乙醇(所有类型) | ○ | △ |
氨 | ○ | ○ |
苯胺 | - | △ |
啤酒 | ○ | - |
苯 | △ | △ |
清凉饮料 | ○ | ○ |
盐水10% | ○ | ○ |
黄油 | ○ | - |
四氯化碳 | ○ | △ |
三通 | ○ | - |
氯气 | × | × |
液态氯 | × | × |
氯水0.4% | × | × |
氯苯 | △ | △ |
氯仿 | × | × |
巧克力 | ○ | - |
化学药品名称 | 环境温度(20℃) | 环境温度(60℃) |
铬酸50% | × | × |
铬酸3% | △ | △ |
柠檬酸 | ○ | × |
橙汁 | ○ | - |
椰子油 | ○ | - |
玉米油 | ○ | - |
棉籽油 | ○ | - |
中性洗剂 | ○ | - |
乙醚 | △ | △ |
乙酸乙酯 | △ | × |
乙二醇 | ○ | △ |
铁化合物 | △ | × |
甲醛 | ○ | ○ |
氟利昂 | △ | △ |
重油 | △ | △ |
果汁 | ○ | - |
汽油 | ○ | ○ |
葡萄糖 | ○ | ○ |
庚烷 | ○ | ○ |
化学药品名称 | 环境温度(20℃) | 环境温度(60℃) |
己烷 | ○ | - |
氢溴酸 | × | × |
氢氟酸 | × | × |
过氧化氢3% | ○ | ○ |
过氧化氢90% | △ | × |
碘结晶 | × | × |
异丙醇 | ○ | ○ |
喷气燃料 | ○ | ○ |
煤油 | ○ | ○ |
甲丁酮 | △ | △ |
石油 | ○ | ○ |
矿物油精 | ○ | ○ |
石脑油 | ○ | ○ |
硝酸 | × | × |
硝基苯 | × | × |
橄榄油 | ○ | ○ |
棕榈盐酸 | × | × |
花生油 | ○ | ○ |
酚醛树脂5%以下 | × | × |
化学药品名称 | 环境温度(20℃) | 环境温度(60℃) |
磷酸30%以下 | × | × |
氢氧化钾 | ○ | ○ |
碘化钾3% | ○ | ○ |
海水 | △ | - |
氢氧化钠60% | ○ | ○ |
硬脂酸 | × | × |
硫酸20%以下 | △ | - |
硫酸盐溶液 | × | × |
稀硫酸10%以下 | × | × |
酒石酸 | × | × |
甲苯 | △ | △ |
变压器油 | △ | × |
磷酸甲苯酯 | △ | △ |
尿素 | ○ | - |
葡萄酒 | ○ | ○ |
威士忌 | ○ | - |
二甲苯 | ○ | ○ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|