产品概述
■链轮是一种实心或带辐条的齿轮,与滚子链啮合以传递运动或动力。
链轮的应用:被广泛应用于化工、纺织机械、食品加工、仪表仪器、石油等行业的机械传动等
■只有相同规格的链轮、链条才能组合使用。
本系列为倍速链条WCHE专用链轮
其他品牌链条配合使用,可能会导致链条链轮机构无法正常运转!
■因工艺原因无法保证多数个链轮齿顶一致重合,如需齿顶重合使用请联系我司。
尺寸图
倍速链轮可配合我司WCHE系列的链条使用。

材质表:

材 质 相当于S45C

附 件 固定螺丝
(仅限轴孔规格□N)
规格概述
本系列为倍速链条WCHE专用链轮
其他品牌链条配合使用,可能会导致链条链轮机构无法正常运转!
■规格表请按照选型步骤

~

选择型式和参数后进行订购。
型式( Type· 公称规格) | - | 齿数 | - | 轴孔规格·内径 |
WESP3 WESP4 | - - | 10 10 | - - | H15 S-19 |
|
S规格(DH8) | H规格(DH7) | N规格(DH7) |
(链轮) WESP | 3 | 9 | 14 | 15 20 | 15 20 | 55.70 | 63 | 3 | 33 | 22 | 4 | 15.3 |
10 | 14 | 15 20 | 15 20 | 61.65 | 68 | 3 | 37 | 25 | 5 | 15.3 |
4 | 10 | 19 | 20 25 | 20 25 | 82.20 | 93 | 4 | 52 | 40 | 8 | 21.5 |
5 | 10 | 24 | 25 30 | 25 30 | 102.75 | 117 | 5 | 66 | 45 | 9 | 27.0 |
产品特点
■链轮链条传动与齿轮传动和带传动比较有如下特点:
1.多齿承载,安全可靠;
2.挠性传动,吸收冲击和振动;
3.中心距范围大,制造、安装精度要求低;
4.与带传动相比,传动比准确、传动效率较高,适用于高温
■链轮、链条选型我司链轮、链条产品选型支持“公称编号”统一原则

使用案例
用于传送工件 使用扁型材、链条导向件实现了高通用性的链条输送机机架 |  |
用于传送工件 使用扁型材、链条导向件实现了高通用性的链条输送机机架 |  |
用于传送工件 在链条上安装附件,进行抽取传送工件的机构 |  |
注意事项
本系列为倍速链条WCHE专用链轮
其他品牌链条配合使用,可能会导致链条链轮机构无法正常运转!
使用方法
普通滚子链条的安装方法 (A)轴的配置 ■水平时 即使配置成两轴水平的情况下,也必须考虑轴的旋转方向。 图中的(2)与(3)例所示为链条伸长时,链轮齿与链条之间的脱离不顺畅并有可能咬入的情况。 特别是(3)中的上下侧链条会相互接触,因此需使用惰轮。 | |  |
■垂直时 如果链条伸长,则会产生如(5)所示的松弛, 在下侧使用小链轮时,链条有时会脱落。因此,请按(4)所示,以60以下的角度使用。 由于机构或空间关系而必须垂直使用时,建议将大链轮放在下侧,并按(6)所示,在外侧或内侧使用惰轮等。 | |  |
(B)挠曲量 挠曲量一般为轴间距的4%左右,下述情况时为2%左右。 a.垂直传动或接近垂直传动时 b.轴间距为1m以上时 c.需要频繁地进行重载起动、停止时 d.需要反转时 | |  |
(C)负载变动时 如果在链条的张紧侧或松弛侧安装张力调整器以事先提供初始张力,则会消除运行时的振动并减小噪音。 | |  |
相关产品
尺寸图
倍速链轮可配合我司WCHE系列的链条使用。


材 质 相当于S45C

附 件 固定螺丝
(仅限轴孔规格□N)
规格表
本系列为倍速链条WCHE专用链轮
其他品牌链条配合使用,可能会导致链条链轮机构无法正常运转!
|
S规格(DH8) | H规格(DH7) | N规格(DH7) |
(链轮) WESP | 3 | 9 | 14 | 15 20 | 15 20 | 55.70 | 63 | 3 | 33 | 22 | 4 | 15.3 |
10 | 14 | 15 20 | 15 20 | 61.65 | 68 | 3 | 37 | 25 | 5 | 15.3 |
4 | 10 | 19 | 20 25 | 20 25 | 82.20 | 93 | 4 | 52 | 40 | 8 | 21.5 |
5 | 10 | 24 | 25 30 | 25 30 | 102.75 | 117 | 5 | 66 | 45 | 9 | 27.0 |