产品概述
■倍速链条用于装配及加工生产线中的物料输送,其输送原理是运用倍速链条的增速功能,使其上承托货物的工装板快速运行,通过阻挡器停止于相应的操作位置;或通过相应指令来完成积放动作及移行、转位、转线等功能。
所以倍速输送链也可以称为节拍输送链、自由节拍输送链、倍速链、差速链、差动链。图1为倍速链的外形图。
■其广泛地应用于各种电子电器、机电等行业生产线。倍速链流水线最常用的行业有:电脑显示器生产线、电脑主机生产线、笔记本电脑装配线、空调生产线、电视机装配线、微波炉装配线、打印机装配线、传真机装配线、音响功放生产线、发动机装配线。
尺寸图

・材质表

材质 链板、销钉:钢
滚轮:工程塑料
规格概述
■规格表请按照选型步骤

~

选择型式和参数后进行订购。
型式( Type· 公称规格) | - | 节数 |
WCHE3 | - | 200 |
|
|
(链条) WCHE | 3 | 4~550 | 19.05 | 11.91 | 18.3 | 7.0 | 4.1 | 8.8 | 1.2 | 3.28 | 11.2 | 12.95 | 0.55 | 2.54 | 0.4 | 160(周长3048mm) |
4 | 4~410 | 25.40 | 15.88 | 24.6 | 9.0 | 6.0 | 11.7 | 1.5 | 3.97 | 15.2 | 16.75 | 0.88 | 2.55 | 0.8 | 120(周长3048mm) |
5 | 4~350 | 31.75 | 19.05 | 30.0 | 11.4 | 7.0 | 14.6 | 2.0 | 5.08 | 19.45 | 20.90 | 1.37 | 2.57 | 1.3 | 96(周长3048mm) |

按1条链的节数订购时,不需切割费。

kgf=N×0.101972
产品特点
■倍速链传动有如下特点:
1.输送能力大,可承载较大的载荷;
2.输送速度准确稳定,能保证精确的同步输送;
3.易于实现积放输送,可用做装配生产线或作为物料的储存输送;
■倍速链的工作原理
各零件的作用
①滚轮
倍速链在使用时直接通过滚子放置在链条下方的导轨支撑面上,滚子与支撑面直接接触,滚轮的下方是悬空的,而滚轮的上方则直接放置装载工件的工装板,因此滚轮是直接的承载部件,既要承受工装板的重量,还要承受工装板上被输送工件的重量。
②滚子:滚子是直接的承载部件,既要承受通过滚轮传递而来的工装板的重量及工装板上被输送工件的重量,又要在导轨上滚动前进,同时链条的驱动是通过驱动部位链轮的轮齿直接与滚子啮合来进行的。
③内外链板、销轴:内外链板及销轴是链条的连接件,使单个的滚子滚轮串联成链条。
④套筒:套筒作为减小销轴与滚轮之间的摩擦,保护销轴。
■倍速链的增速原理
倍速链之所以被称为倍速链、差速链、差动链,就是因为它具有特殊的增速效果,也就是放置在链条上方的工装板(包括工装板上放置的被输送工件)的移动速度大于链条本身的前进速度。
这一效果是由于倍速链的特殊结构产生的,下面对产生上述增速效果的原因进行简单的分析计算。

特长:采用了小直径滚轮与大直径滚轮组装的结构,传送工件的速度可达到链条速度的约2.5倍。适用于自流式输送机。
使用案例
用于传动动力 通过多链轮和链条组合,可将马达动力转化为滚轮旋转的机构 |  |
用于传送工件 使用扁型材、链条导向件实现了高通用性的链条输送机机架 |  |
用于传送工件 在链条上安装附件,进行抽取传送工件的机构 |  |
注意事项
如需自行截断链条,请确认截断链条节是内链节还是外链节。
截断后可能需要配合偏置链节头使用。
使用方法
滚子链条的安装方法 (A)轴的配置 ■水平时 即使配置成两轴水平的情况下,也必须考虑轴的旋转方向。 图中的(2)与(3)例所示为链条伸长时,链轮齿与链条之间的脱离不顺畅并有可能咬入的情况。 特别是(3)中的上下侧链条会相互接触,因此需使用惰轮。 |  |
■垂直时 如果链条伸长,则会产生如(5)所示的松弛, 在下侧使用小链轮时,链条有时会脱落。因此,请按(4)所示,以60以下的角度使用。 由于机构或空间关系而必须垂直使用时,建议将大链轮放在下侧, 并按(6)所示,在外侧或内侧使用惰轮等。 |  |
(B)挠曲量 挠曲量一般为轴间距的4%左右,下述情况时为2%左右。 a.垂直传动或接近垂直传动时 b.轴间距为1m以上时 c.需要频繁地进行重载起动、停止时 d.需要反转时 |  |
(C)负载变动时 如果在链条的张紧侧或松弛侧安装张力调整器以事先提 供初始张力,则会消除运行时的振动并减小噪音。 |  |
相关产品