轴孔规格 | |||||
圆孔 | 圆孔+螺纹孔 | 键槽孔+螺纹孔 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ●螺旋方向:L(左) | ●螺旋方向:R(右) | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | ■螺纹孔尺寸表 | |||
轴孔内径 PH7 | M (粗牙螺纹) | 附件 固定螺丝 | |||
6~12 | M4 | M4×3 | |||
13~17 | M5 | M5×4 | |||
18~30 | M6 | M6×5 | |||
31~45 | M8 | M8×6 | |||
46~65 | M10 | M10×8 | |||
![]() | 精度 新JIS= B 1702-1 9级 旧JIS B 1702 5级 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ||
圆孔 | 圆孔+螺纹孔 | 键槽孔+螺纹孔 | |||
NEGHN | NEGTN | NEGKN | 相当于S45C | - | 固定螺丝 (SCM435・四氧化三铁保护膜) |
NEGHB | NEGTB | NEGKB | 四氧化三铁保护膜 | ||
NEGHS | NEGTS | NEGKS | SUS304 | - | 固定螺丝(相当于SUS304) |
NEGHM | NEGTM | - | MC尼龙 | - | 固定螺丝(相当于SUS304) |
用途 | 图示 | 详细说明 | ||||||||
交错传动 | ![]() | 通过螺纹齿轮改变传动轴的方向,在设计中可以灵活的安排驱动侧放置位置。 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
高频淬火直齿轮 高硬度轴孔指定型 | 高扭矩同步带轮 S2M型 | 齿条 L尺寸指定型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:GEAR1.0-30-10-A-15 | 代表型号:HTPA48S2M100-A-N10 | 代表型号:RGEAL1.0Z-450-A50-B150-C150 | ||
优点:高硬度,多种类 | 优点:短交期,多种类 | 优点:多种类 |
轴孔规格 | |||||
圆孔 | 圆孔+螺纹孔 | 键槽孔+螺纹孔 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
●螺旋方向:L(左) | ●螺旋方向:R(右) | ![]() ![]() ![]() |
||
![]() |
![]() |
■螺纹孔尺寸表 | |||
轴孔内径 PH7 |
M (粗牙螺纹) |
附件 固定螺丝 |
|||
6~12 | M4 | M4×3 | |||
13~17 | M5 | M5×4 | |||
18~30 | M6 | M6×5 | |||
31~45 | M8 | M8×6 | |||
46~65 | M10 | M10×8 | |||
![]() |
精度 新JIS B 1702-1 9级 旧JIS B 1702 5级 |
型式 | ![]() |
![]() |
![]() 方向 |
d | D | B | H | L | ℓ | ||
![]() |
![]() |
圆孔 圆孔+螺纹孔 |
键槽孔 +螺纹孔 |
||||||||
圆孔 NEGHN NEGHB NEGHS NEGHM 圆孔+螺纹孔 NEGTN NEGTB NEGTS NEGTM 键槽孔+螺纹孔 NEGKN NEGKB NEGKS |
1.0 | 13 | 6~7 | - | L(左) R(右) |
18.38 | 20.38 | 10 | 15 | 20 | 10 |
15 | 6~10 | 8 | 21.21 | 23.21 | 18 | ||||||
20 | 8~16 | 8~13 | 28.28 | 30.28 | 25 | ||||||
26 | 10~20 | 10~17 | 36.77 | 38.77 | 30 | ||||||
30 | 10~25 | 10~22 | 42.43 | 44.43 | 35 | ||||||
1.5 | 10 | 8 | - | 21.21 | 24.21 | 15 | 16 | 25 | 10 | ||
13 | 10~14 | 10~12 | 27.58 | 30.58 | 23 | ||||||
15 | 10~16 | 10~13 | 31.82 | 34.82 | 25 | ||||||
20 | 12~20 | 12~17 | 42.43 | 45.43 | 30 | ||||||
26 | 12~30 | 12~26 | 55.15 | 58.15 | 40 | ||||||
30 | 12~33 | 12~30 | 63.64 | 66.64 | 45 | ||||||
2.0 | 10 | 12~13 | 12 | 28.28 | 32.28 | 20 | 22 | 35 | 15 | ||
13 | 12~20 | 12~17 | 36.77 | 40.77 | 30 | ||||||
15 | 12~25 | 12~22 | 42.43 | 46.43 | 35 | ||||||
20 | 15~33 | 15~30 | 56.57 | 60.57 | 45 | ||||||
26 | 20~46 | 20~44 | 73.54 | 77.54 | 60 | ||||||
30 | 20~51 | 20~47 | 84.85 | 88.85 | 65 | ||||||
2.5 | 10 | 12~17 | 12~14 | 35.36 | 40.36 | 22 | 26 | 38 | 16 | ||
13 | 15~25 | 15~22 | 45.96 | 50.96 | 35 | ||||||
15 | 15~30 | 15~26 | 53.03 | 58.03 | 40 | ||||||
20 | 20~46 | 20~44 | 70.71 | 75.71 | 60 | ||||||
26 | 20~56 | 20~50 | 91.92 | 96.92 | 70 | ||||||
30 | 20~65 | 20~50 | 106.07 | 111.07 | 80 | ||||||
3.0 | 10 | 15~24 | 15~21 | 42.43 | 48.43 | 25 | 34 | 43 | 18 | ||
13 | 20~33 | 20~30 | 55.15 | 61.15 | 45 | ||||||
15 | 20~38 | 20~34 | 63.64 | 69.64 | 50 | ||||||
20 | 20~46 | 20~44 | 84.85 | 90.85 | 60 | ||||||
26 | 20~65 | 20~50 | 110.31 | 116.31 | 80 | ||||||
30 | 20~65 | 20~50 | 127.28 | 133.28 | 90 |
Type | ![]() |
![]() |
![]() |
||
圆孔 | 圆孔+螺纹孔 | 键槽孔+螺纹孔 | |||
NEGHN | NEGTN | NEGKN | 相当于S45C | - | 固定螺丝 (SCM435・四氧化三铁保护膜) |
NEGHB | NEGTB | NEGKB | 四氧化三铁保护膜 | ||
NEGHS | NEGTS | NEGKS | SUS304 | - | 固定螺丝(相当于SUS304) |
NEGHM | NEGTM | - | MC尼龙 | - | 固定螺丝(相当于SUS304) |
Alterations | 止动螺丝孔追加加工 | |
Code | KC90 | KC120 |
Spec. | ![]() | ![]() |
再追加加工1处止动螺丝孔。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|