滚轮直径 | 轮距 | ①滚轮(HRO28・HRO38) | 轴承 | ②框架 | |||||
P=30 | P=50 | P=75 | P=100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
28mm | ROCOM | ROCOG | - | - | 钢 | 铬酸盐光泽处理 | 钢 | 钢 | *熔融电镀 |
38mm | - | ROCOE | ROCOH | ROCOJ |
滚轮直径 | 轮距 | R型销 | 框架-连接杆 | 螺丝・螺帽 | ||||||
P=30 | P=50 | P=75 | P=100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
28mm | ROCOM | ROCOG | - | - | 钢 | 铬酸盐 光泽处理 | 钢 | 铬酸盐 光泽处理 | 钢 | 铬酸盐 光泽处理 |
38mm | - | ROCOE | ROCOH | ROCOJ |
使用案例 | 产品作用 |
![]() | 适用于工件的运送及滑动的滚轮。 |
型式 | - | W |
ROCOM20 ROCOG16 ROCOE8 ROCOJ6 | - - - - | 413 213 313 113 |
型式 | (L) | ||
Type | 轮 数量 | ROCOM P=30 | ROCOG P=50 |
ROCOM ROCOG | 7 | (230) | (350) |
8 | (260) | (400) | |
9 | (290) | (450) | |
10 | (300) | (500) | |
11 | (330) | (550) | |
12 | (360) | (600) | |
13 | (390) | (650) | |
14 | (430) | (700) | |
15 | (460) | (750) | |
16 | (490) | (800) | |
17 | (530) | (850) | |
18 | (560) | (900) | |
19 | (590) | (950) | |
20 | (600) | - | |
21 | (630) | - | |
22 | (660) | - | |
23 | (690) | - | |
24 | (730) | - | |
25 | (760) | - | |
26 | (790) | - | |
27 | (830) | - | |
28 | (860) | - | |
29 | (890) | - | |
30 | (900) | - | |
31 | (930) | - | |
32 | (960) | - |
型式 | (L) | |||
Type | 轮 数量 | ROCOE P=50 | ROCOH P=75 | ROCOJ P=100 |
ROCOE ROCOH ROCOJ | 4 | (200) | (300) | (350) |
5 | (250) | (375) | (450) | |
6 | (300) | (475) | (550) | |
7 | (350) | (500) | (650) | |
8 | (400) | (575) | (750) | |
9 | (450) | (675) | (850) | |
10 | (500) | (775) | - | |
11 | (550) | (800) | - | |
12 | (600) | (875) | - | |
13 | (650) | (975) | - | |
14 | (700) | - | - | |
15 | (750) | - | - | |
16 | (800) | - | - | |
17 | (850) | - | - | |
18 | (900) | - | - | |
19 | (950) | - | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|