轮距 | ①滚轮(HRO19) | 轴承 | ②框架 | |||
P=20 | P=30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ROCO | ROCON | 钢 | 铬酸盐光泽处理 | 钢 | 钢 | *熔融电镀 |
轮距 | R型销 | 框架连接杆 | 螺丝・螺帽 | ||||
P=20 | P=30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ROCO | ROCON | 钢 | 铬酸盐光泽处理 | 钢 | 铬酸盐光泽处理 | 钢 | 铬酸盐光泽处理 |
使用案例 | 产品作用 |
![]() | 适用于工件的运送及滑动的滚轮。 |
型式 | - | W |
ROCO38 ROCON22 | - - | 113 313 |
型式 | (L) | ||
Type | 轮 数量 | ROCO P=20 | ROCON P=30 |
ROCO ROCON | 6 | (120) | (190) |
7 | (140) | (200) | |
8 | (160) | (230) | |
9 | (180) | (260) | |
10 | (200) | (290) | |
11 | (220) | (330) | |
12 | (240) | (360) | |
13 | (260) | (390) | |
14 | (280) | (430) | |
15 | (300) | (460) | |
16 | (320) | (490) | |
17 | (340) | (500) | |
18 | (360) | (530) | |
19 | (380) | (560) | |
20 | (400) | (590) | |
21 | (420) | (630) | |
22 | (440) | (660) | |
23 | (460) | (690) | |
24 | (480) | (730) | |
25 | (500) | (760) | |
26 | (520) | (790) | |
27 | (540) | (800) | |
28 | (560) | (830) | |
29 | (580) | (860) | |
30 | (600) | (890) | |
31 | (620) | (930) | |
32 | (640) | - | |
33 | (660) | - | |
34 | (680) | - | |
35 | (700) | - | |
36 | (720) | - | |
37 | (740) | - | |
38 | (760) | - | |
39 | (780) | - | |
40 | (800) | - | |
41 | (820) | - | |
42 | (840) | - | |
43 | (860) | - | |
44 | (880) | - | |
45 | (900) | - | |
46 | (920) | - | |
47 | (940) | - | |
48 | (960) | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|