Type | 材质 | 表面处理 | 轴承 | |||
滚轮 | 轴 | 销 | 滚轮・轴・卡销 | |||
芯材 | 轮 | |||||
HROJS | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 铬酸盐光泽处理 | 压制轴承 |
使用案例 | 产品作用 |
适用于工件的运送及滑动的滚轮。 |
型式 | L 选择 | D | a | d | (d1) | t | 组装 轴·卡销 | 参考滚轮强度(N) | |||||||
Type | No. | L113 | L163 | L213 | L263 | L313 | L413 | L513 | |||||||
HROJS | 19 | 113 163 213 263 313 413 513 | 19.1 | 5 | 6.2 | (9) | 1.2 | φ6用 | 431 | 318 | 205 | 171 | 137 | 98 | 78 |
22 | 22.2 | 3.5 | 6.2 | (9) | 1.2 | 431 | - | 205 | - | 137 | 98 | 78 | |||
28 | 28.6 | 3.5 | 8.2 | (12) | 1.2 | φ8用 | 490 | 490 | 490 | 450 | 411 | 303 | 245 | ||
38 | 38.1 | 5.5 | 12.2 | (16) | 1.2 | φ12用 | 1411 | 1411 | 1411 | 1166 | 922 | 785 | 588 | ||
42 | 42.7 | 5 | 12.2 | (16) | 1.4 | 1667 | 1628 | 1589 | 1310 | 1030 | 883 | 745 | |||
50 | 50.8 | 6.5 | 12.2 | (18) | 1.6 | 1715 | 1680 | 1646 | 1543 | 1440 | 1068 | 852 | |||
57 | 57.2 | 6.5 | 12.2 | (18) | 1.4 | 1715 | 1680 | 1646 | 1543 | 1440 | 1068 | 852 |
Type | 材质 | 表面处理 | 轴承 | |||
滚轮 | 轴 | 销 | 滚轮・轴・卡销 | |||
芯材 | 轮 | |||||
HROJS | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 铬酸盐光泽处理 | 压制轴承 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|