产品概述
聚氨酯粘结在轴承上,适用于各种工件的运送及滑动的滚轮。
产品特点
特点1:聚氨酯层直接粘结在轴承上,相较于烧结形产品,价格更为低廉。
特点2:基于优异的机械强度,被广泛的运用在防止玻璃,亚克力等脆物紧运送时发生的伤痕和裂纹。
特点3:聚氨酯不易传递振动以及声音。
特点4:聚氨酯具有较低的发尘性,另外由于不含碳,属于不易发生颜色转移的材质。(*仅自然色)
特点5:肖氏90度,相较于各类橡胶,具有较高的机械强度与耐磨性。且在高硬度下仍具有高弹性。
尺寸图
规格概述
■规格概述表
|
UMJ | 标准聚氨酯 | 肖式A90 | 钢 | 自然色 | 20~30 | 20~100 |
35~50 | 30~100 |

材质颜色请以实物为准。 聚氨酯经年会发生黄变,但其特性不会改变。

公差测量环境:温度23±2°C,湿度40~80%。
■聚氨酯减震材颜色表

聚氨酯具有变色特性,以上颜色仅供参考。
使用案例
机构名称:托盘垂直转移机构
机构功能:
将输送机上的工件举升并转换输送方向。
聚氨酯滚轮作用:
承接由马达滚轮传送来的工件。通过包覆的聚氨酯层,保护工件不受伤。
了解详细信息,请点击
No.000216 托盘垂直转移机构注意事项
①聚氨酯粘结在轴承,在恶劣工况下,可能发生脱胶。如对聚氨酯附着力有更高要求,请选用
烧结型聚氨酯滚轮②材质颜色请以实物为准,聚氨酯经年会发生黄变,但其特性不会改变。
③关于聚氨酯的变色
聚氨酯会通过吸收紫外线或照明光,颜色会变深,此现象称为黄变。但不影响其物理性能,使用时请充分理解。
④聚氨酯水解特性
如果聚氨酯长时间持续在带有水分或者潮湿的环境下使用,会发生水解而劣化。
建议在高湿度的地域,对仓库以及使用环境进行温湿度的管理,延长产品的使用寿命。
⑤水解后产品的状态变化
·聚氨酯表面成黏糊状
·指甲轻按会留出不可逆的伤痕
·聚氨酯硬度下降
·聚氨酯干裂,轻易解体成粉末状
⑥聚氨酯尺寸变化
聚氨酯的尺寸会随着周围的温度而变化,但变化量不大,且常温下放置数小时即可恢复至原来的尺寸。
相关行业
相关文件
相关产品
尺寸图
规格表
|
|
UMJ | 20 | 20~100 | 6 | 15 | 10 | 5 | 696ZZ×2 |
25 | 6 | 15 | 10 | 5 | 696ZZ×2 |
30 | 8 | 19 | 15 | 6 | 698ZZ×2 |
35 | 30~100 | 10 | 22 | 18 | 6 | 6900ZZ×2 |
40 | 12 | 28 | 24 | 8 | 6001ZZ×2 |
50 | 15 | 32 | 28 | 9 | 6002ZZ×2 |

材质颜色请以实物为准。 聚氨酯经年会发生黄变,但其特性不会改变。

公差测量环境:温度23±2°C,湿度40~80%。

有关轴承的详细尺寸,请参阅
小径深沟球滚珠轴承 双盖形 商品。
深沟滚珠轴承 双盖式 商品。

此产品不保证轴承品牌。
材质规格