Type | 组合类型 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |||
①磁铁部 | ②固定座部 | ①磁铁部 | ②固定座部 | |||
标准型 | MEQ | 直交型 | 钕磁铁 | 聚缩醛 (D16:A5056) | 电沉积涂覆 | - |
MEY | 平行型 |
型式 | d 选择 | H | W | ℓ | 锁紧螺栓 (D16:止动螺丝) | F | E | *容许扭距 (N・m) | ||||||||
Type | D | M | 紧固扭矩(N・m) | MEQ | MEY | |||||||||||
直交型 MEQ 平行型 MEY | 8 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 0.0058 | 0.0078 | |||||
16 | 6 | 8 | 19.5 | 8 | 5 | M3 | 1.5 | 1.5 | - | 0.015 | 0.021 | |||||
26 | 12 | 15 | 25.5 | 14 | M2.5 | 0.333 | 11.5 | 0.098 | 0.167 | |||||||
35 | 15 | 20 | 33.5 | 22 | M3 | 0.422 | 16 | 0.221 | 0.515 | |||||||
45 | 20 | 45 | 30 | 6.35 | M5 | 0.784 | 2 | 20.5 | 0.804 | - |
Type | 组合类型 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |||
①磁铁部 | ②固定座部 | ①磁铁部 | ②固定座部 | |||
标准型 | MEQ | 直交型 | 钕磁铁 | 聚缩醛 (D16:A5056) | 电沉积涂覆 | - |
MEY | 平行型 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|