Type | 材质 | 表面处理 (衬层) | 硬度 | |
直柱型 | 圆弧型 | 芯材 | ||
ROLSN | ROCSN | 相当于SUS304 | - | - |
ROLAN | ROCAN | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | - |
ROUSN | ROCUSN | 相当于SUS304 | 聚氨酯(自然色) | 肖氏A90 |
ROUAN | ROCUAN | 铝合金 | ||
ROGSN | - | 相当于SUS304 | 肖氏A70 | |
ROGAN | - | 铝合金 | ||
ROHSN | - | 相当于SUS304 | 肖氏A50 | |
ROHAN | - | 铝合金 |
自然色 |
新制聚氨酯 | 黄变聚氨酯 |
水解聚氨酯 |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
代表型号: CLJJ10-16-20.0 | 代表型号: UST8-40 | 代表型号: UMRHW40 | ||
优点: 内外径,高度可选,价格更优 | 优点: 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 优点: 适用于传送重载工件 |
型式 | dH7 选择 | L 选择 | M | ||||||||||||||
Type | D | ||||||||||||||||
直柱型 仅为芯材 ROLSN ROLAN 圆弧型 仅为芯材 ROCSN ROCAN | 聚氨脂 ROUSN ROUAN ROGSN ROGAN ROHSN ROHAN 聚氨脂 ROCUSN ROCUAN | 20 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | M3 | |||||||
25 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
30 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||||
35 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | M4 | |||||||
40 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
50 | 12 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | M5 | |||||||
60 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 | 100 | ||||||||
80 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 |
Type | 材质 | 表面处理 (衬层) | 硬度 | |
直柱型 | 圆弧型 | 芯材 | ||
ROLSN | ROCSN | 相当于SUS304 | - | - |
ROLAN | ROCAN | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | - |
ROUSN | ROCUSN | 相当于SUS304 | 聚氨酯(自然色) | 肖氏A90 |
ROUAN | ROCUAN | 铝合金 | ||
ROGSN | - | 相当于SUS304 | 肖氏A70 | |
ROGAN | - | 铝合金 | ||
ROHSN | - | 相当于SUS304 | 肖氏A50 | |
ROHAN | - | 铝合金 |
Alterations | Code | Spec. |
变更为制电性聚氨酯 (聚氨酯颜色: 灰色) | UDC | 将聚氨酯 肖氏A90变更为制电性聚氨酯。 指定方法UDC 体积固有电阻率 2.1×108Ω·cm 表面电阻率 4.0×109Ω (温度30℃/湿度60%) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|