Type | 固定环 | 楔块部 | [ A ]附件 | ||
双孔固定型 | 双螺纹固定型 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | |
SCWM | SCWW | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | SUS304 | 1个内六角螺栓 |
PSCWM | PSCWW | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓 (SUS) |
||
SSCWM | SSCWW | SUS304 | − |
型式 |
SCWM16 PSCWR35 |
型式 | D1 | B | P | X | Y | S | M | M1 | R | |
Type | D | |||||||||
(双孔固定型) SCWM PSCWM SSCWM (双螺纹固定型) SCWW PSCWW SSCWW | 10 | 25 | 10 | 18 | 8.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 |
12 | 28 | 20 | 9.5 | 5 | ||||||
15 | 30 | 23 | 11 | 4.5 | ||||||
16 | 34 | 12 | 25 | 11.5 | 6 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | |
20 | 38 | 29 | 13.5 | 7 | ||||||
25 | 44 | 34 | 16 | 9 | ||||||
30 | 48 | 39 | 18.5 | 8 | ||||||
35 | 56 | 15 | 46 | 22 | 9.5 | 6.6 | 5 | − | 4.5 | |
40 | 68 | 54 | 24.5 | 18 | 9 | 5 | − | |||
50 | 78 | 64 | 29.5 | 19 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|