Type | 材质 | 表面处理 | 附件 | D | |
标准型 | 紧凑型 | ||||
SCJS | SCJSJ | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 | 8~30 |
PSCJS | PSCJSJ | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓(SUS) | ||
SSCJS | SSCJSJ | SUS304 | - |
用途 | 图示 | 详细说明 |
带轮的固定 | 将固定环固定在带轮的一侧,向另一侧夹紧后固定,作为带轮的轴向固定而使用。 | |
作为挡块 | 将固定环固定在导向轴的一端,作为将导向轴当作导轨的直线运动机构的挡块而使用。 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
太阳能电池 | 半导体 | 锂电池 | ||
固定环 开口型 双孔固定型 | 转轴 直杆型 | 经济型 线性导向轴 | ||
代表型号:SCSM16-8 | 代表型号:PSFHR20-300 | 代表型号:CPSFJT20-325-M8 | ||
优点:轴类配套使用 种类齐全 | 优点:多样的追加工 短交期 | 优点:经济型产品 最快1天发货 |
价格说明
型式 | B | D1 | M (粗牙螺纹) | d | R | W | X | Y | Z | M1 (粗牙螺纹) | Y1 | P | |
Type | D | ||||||||||||
紧凑型 SCJSJ PSCJSJ SSCJSJ | 8 | 6 | 22 | M2.6 | 2.9 | 2.45 | 1.5 | 7 | 3 | 9 | M3 | 7 | 8 |
10 | 25 | 8 | 8 | ||||||||||
12 | 25 | 9 | 9 | ||||||||||
15 | 8 | 30 | M3 | 3.4 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||
16 | 30 | 11.5 | 11.5 | ||||||||||
20 | 35 | 13 | 5 | 13 | M4 | 13.5 | 10 | ||||||
25 | 10 | 42 | M4 | 4.5 | 3.75 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 12 | ||||
30 | 12 | 50 | M5 | 5.5 | 4.5 | 20 | 6 | 20 | 19 | 20 | |||
标准型 SCJS PSCJS SSCJS | 8 | 10 | 25 | M4 | 4.5 | 3.75 | 8 | 5 | 7~9 | M3 | 8 | 8 | |
10 | 30 | 9 | 8~10 | M4 | 10 | 10 | |||||||
12 | 10 | 9~10 | |||||||||||
13 | |||||||||||||
15 | 34 | 11.5 | 6 | 10~12 | 12 | 12 | |||||||
15A | M5 | ||||||||||||
16 | 35 | M5 | 5.5 | 4.5 | 12 | 11~12 | |||||||
16A | M4 | ||||||||||||
20A | 40 | 14 | 7 | 13 | 14 | ||||||||
20 | M5 | 14 | |||||||||||
25 | 12 | 45 | 17 | 16~18 | 17 | 16 | |||||||
25A | M4 | 12 | |||||||||||
30 | 15 | 55 | M6 | 6.6 | 6 | 20 | 10 | 18~20 | M6 | 20 | 20 |
Type | 材质 | 表面处理 | 附件 | D | |
标准型 | 紧凑型 | ||||
SCJS | SCJSJ | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 | 8~30 |
PSCJS | PSCJSJ | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓(SUS) | ||
SSCJS | SSCJSJ | SUS304 | - |
D | 紧凑程度的差值 | 紧凑型 | 标准型 | |||
B(壁厚) | D1(外径) | B(壁厚) | D1(外径) | B(壁厚) | D1(外径) | |
8 | −4 | −3 | 6 | 22 | 10 | 25 |
10 | −4 | −5 | 6 | 25 | 10 | 30 |
12 | −4 | −5 | 6 | 25 | 10 | 30 |
15 | −2 | −4 | 8 | 30 | 10 | 34 |
16 | −2 | −5 | 8 | 30 | 10 | 35 |
20 | −2 | −5 | 8 | 35 | 10 | 40 |
25 | −2 | −3 | 10 | 42 | 12 | 45 |
30 | −3 | −5 | 12 | 50 | 15 | 55 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|