Type | 固定环 | 固定把手部 | 把手螺纹部 | 楔块 | ||||
标准型 | 微型 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 |
SCWD | SCWDM | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 锌 压铸件 | 烤漆 | SUM24L | 黑色铬酸盐光泽处理 | C3604 |
PSCWD | PSCWDM | 相当于S45C | 无电解镀镍 | |||||
SSCWD | SSCWDM | SUS304 | − | SUS303 | − |
型式 | − | 把手颜色 |
SCWD12 SSCWDM16 | − − | B S |
型式 | 把手颜色 选择 | B | D1 | M | M1 | P1 | P2 | Y1 | Y2 | R | X | Y | C | 使用把手 | ||
Type | D | |||||||||||||||
标准把手 | (D形切割型) SCWD PSCWD SSCWD | 10 | M (橙色) B (黑色) S (银灰色) | 14 | 28 | 4 | M4 | 18 | 10 | 7 | 9 | 4 | 8.5 | 4.5 | 11 | CLDF□(CLFS□)4-7-M/B/S |
12 | 28 | 8 | 9.5 | 9.5 | 4 | |||||||||||
15 | 32 | 20 | 12 | 9.5 | 11 | 11 | 5.5 | |||||||||
16 | 34 | 5 | 22 | 10 | 12 | 4.5 | 11.5 | 6 | 12 | CLDF□(CLFS□)5-7-M/B/S | ||||||
小型把手 | SCWDM PSCWDM SSCWDM | 20 | 40 | M5 | 25 | 14 | 13 | 14 | 13.5 | 8 | ||||||
25 | 45 | 29 | 18 | 14.5 | 16.5 | 16 | 9 | |||||||||
30 | 52 | 30 | 22 | 19 | 19 | 18.5 | 11.5 |
D | 尺寸差 | 楔块 | 标准型(P.165) | |||
B(壁厚) | D1(外径) | B(壁厚) | D1(外径) | B(壁厚) | D1(外径) | |
10 | −4 | −7 | 14 | 28 | 18 | 35 |
12 | −4 | −12 | 14 | 28 | 18 | 40 |
15 | −4 | −12 | 14 | 32 | 18 | 44 |
16 | −4 | −12 | 14 | 34 | 18 | 44 |
20 | −4 | −8 | 14 | 40 | 18 | 48 |
25 | −4 | −15 | 14 | 45 | 18 | 60 |
30 | −4 | −18 | 14 | 52 | 18 | 70 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|