位置显示器 大型 标准型
商品
评价
详情
  • 位置显示器 大型 标准型
  • 位置显示器 大型 标准型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

位置显示器 大型 标准型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ

产品概述
■用途
可用于采用丝杠进给机构的工作台移动、滑块运动的调整等,需确认当前设定位置的用途。
产品概述
产品特点
■特长
·数字滚动显示,可轻松读取。
 可方便地通过进给丝杠定位、分度。
 在制造现场丝杠机构进行工序变更时,可防止因读数失误而造成错误设定。
·产品系列丰富齐全
 符合本公司梯形丝杠要求的产品应有尽有。备有2种大小的字盘、3种安装类型、2种壳体颜色。
 备有4、5位显示产品及带调零功能的产品。
尺寸图
读数较大、因此安装手轮后也可轻松查看、另带调零功能、可瞬间归零。
位置显示器尺寸图

・材质表
Type外罩背板套筒附件
5位数型材质颜色材质材质表面处理
DPLR·DPLL尼龙橙色聚苯醚SUM23四氧化三铁保护膜止动螺丝(黑色)
(SCM435)
缓冲垫(黑色)
(聚乙烯泡沫)
DSLR·DSLL银色
使用案例
位置显示器使用案例
使用方法
位置显示器使用方法图
注意事项
■注意事项
·右转型在向右旋转丝杠轴(梯形丝杠、滑动丝杠等)时,读数随旋转的圈数相应增大,向左旋转时读数减小。
  左转型则与之相反。
·起动时的转速请控制在最高转速(rpm)的1/3以下。
·使用时请避免突然加速、突然停止。
·请避免用于电动螺丝刀等的计数。否则,可能导致损坏。
·丝杠轴朝轴向移动时,不能使用。否则,可能导致损坏。
位置显示器注意事项图
相关产品
尺寸图
读数较大、因此安装手轮后也可轻松查看、另带调零功能、可瞬间归零。
位置显示器尺寸图
 
规格表
型式1转显示最高转速
(rpm)
重量
(g)
Type主轴
螺距
外罩颜色位数·旋转方向5位数
(橙色)
DPL
DPR
DPZ
(银色)
DSL
DSR
DSZ
R
L
(5位数·右转)
(5位数·左转)
3
0003.0100100
40004.075
50005.060
60006.050
材质规格
Type外罩背板套筒附件
5位数型材质颜色材质材质表面处理
DPLR·DPLL尼龙橙色聚苯醚SUM23四氧化三铁保护膜止动螺丝(黑色)
(SCM435)
缓冲垫(黑色)
(聚乙烯泡沫)
DSLR·DSLL银色
追加工
■显示器插入轴径不满Φ20时,请务必指定追加加工轴环。
AlterationCodeSpec.
安装显示器轴环
■显示器轴环详图
位置显示器尺寸图
材质 S45C
表面处理 四氧化三铁保护
d重量(g)
1037
1231
1425
1521
1617
1715
CSE对于Φ20以下的轴径,应插入轴环后使用。
请选择与轴径相同尺寸的轴环内径,然后以追加工的方式订购。

指定方法 DPLR3-CSE 14
请在显示器主体后选择所需的轴环d。

配备d尺寸10时····-CSE10
配备d尺寸12时····-CSE12
配备d尺寸14时····-CSE14
配备d尺寸15时····-CSE15
配备d尺寸16时····-CSE16
配备d尺寸17时····-CSE17
位置显示器尺寸图
①显示器轴环
②位置显示器(大型Φ20、小型Φ14)
③显示器安装部外径


概述・特性

大型位置显示器  标准型:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
是否可以做其他尺寸的产品?
目录中的产品已经基本涵盖了很多应用场合。目前不支持定制其他的尺寸的产品。如有不明,请咨询我司。
是否可以用于特殊场合?
请根据目录上记载的允许范围内使用,如果超过的范围,产品有损坏的可能性,如有不明,请咨询我司。