Type | 销售形态 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | 强度分类 | 垫圈 | [ S ]表面处理 |
CBST | 单品 | 合金结构钢 | 32~44HRC | 10.9 JIS 0209(6g) | 弹簧垫圈 JIS B 1251 平垫圈 JIS B 1256 | 黑色氧化铁保护膜 |
BOX-SCBS | 盒装 | 相当于SUS304 | - | A2-70 JIS 0209(6g) | 滚筒抛光·钝化处理 | |
SCBS | 单品 |
价格说明
型式(![]() ![]() | - | ![]() |
CBST3 SCBZ4 | - - | 6 10 |
型式 | 盒装数量 | ||
![]() | ![]() ![]() | ||
BOX-SCBS | 3- | 6 | 500个/盒 |
8 | |||
10 | |||
12 | |||
4- | 8 | ||
10 | |||
12 | |||
15 | |||
20 | |||
5- | 10 | ||
12 | |||
15 | 200个/盒 | ||
20 | |||
6- | 12 | ||
15 | |||
20 | |||
25 |
型式 | 使用规格 | |||
![]() | ![]() ![]() | CBST | SCBS | |
SCBS | 2- | 4 | - | ○ |
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
SCBS | 2.5- | 5 | ||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
CBST SCBS | 3- | 5 | ||
6 | ○ | |||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
CBST SCBS | 4- | 6 | - | |
8 | ○ | |||
10 | ||||
12 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
CBST SCBS | 5- | 8 | - | ○ |
10 | ○ | |||
12 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
CBST SCBS | 6- | 10 | ||
12 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
30 | ||||
CBST SCBS | 8- | 15 | ||
16 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
30 | ||||
35 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|