Type | [ M ] 材质 | [ H ] 硬度 | [ S ] 表面处理 | 强度分类※ | 头部强度分类 |
CBSS | SCM435 | 32~39HRC | 四氧化三铁保护膜 | 10.9 | 5.8 (M10 4.8) |
CBSM | 光泽镀锌 | ||||
CBSA | 铬酸盐光泽处理 | ||||
CBSR | 低温镀黑铬 | ||||
CBSTS | SUS304 | - | - | (注1) | - |
BOX-CBSTS |
价格说明
型式(Type·M) | - | L |
CBSA6 | - | 12 |
型式 | M×P | A | B | t max. | (e) max. | 交货期 | |||||
Type | M-L | CBSS | CBSM | CBSA | CBSR | CBSTS | |||||
CBSS CBSM CBSA CBSR CBSTS | 2-3 | 2×0.4 | 4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | - | - | - | - | 库存品 |
4 | 库存品 | 库存品 | |||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
8 | |||||||||||
10 | |||||||||||
12 | |||||||||||
2.5-3 | 2.5× 0.45 | 5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | 第9天 | |
4 | 库存品 | 库存品 | |||||||||
5 | 库存品 | 库存品 | |||||||||
6 | 库存品 | ||||||||||
8 | 库存品 | ||||||||||
10 | |||||||||||
12 | - | ||||||||||
3-4 | 3×0.5 | 6 | 1.5 | 2 | 1.6 | - | - | 库存品 | - | 库存品 | |
5 | 库存品 | 库存品 | |||||||||
6 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | ||||||||
8 | |||||||||||
10 | |||||||||||
12 | - | ||||||||||
14 | - | - | - | 第9天 | |||||||
16 | |||||||||||
4-5 | 4×0.7 | 8 | 2 | 2.5 | 1.6 | - | - | 库存品 | - | 库存品 | |
6 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | |||||||
8 | |||||||||||
10 | |||||||||||
12 | - | ||||||||||
14 | - | - | - | ||||||||
16 | 库存品 | ||||||||||
18 | - | 第9天 | |||||||||
20 | 库存品 | ||||||||||
5-6 | 5×0.8 | 9 | 3 | 3 | 2 | - | 库存品 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | |
8 | 库存品 | ||||||||||
10 | |||||||||||
12 | |||||||||||
14 | - | - | - | - | |||||||
16 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | |||||||
18 | - | - | - | - | |||||||
20 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | |||||||
25 | - | - | - | - | 库存品 | ||||||
6-6 | 6×1.0 | 10 | 3 | 4 | 2.5 | - | 库存品 | 库存品 | 第9天 | 库存品 | |
8 | 库存品 | ||||||||||
10 | 库存品 | ||||||||||
12 | |||||||||||
14 | - | - | - | - | |||||||
16 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | |||||||
18 | - | - | - | - | |||||||
20 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | 第9天 | |||||||
25 | |||||||||||
30 | - | - | - | ||||||||
8-6 | 8×1.25 | 13 | 4 | 5 | 3 | - | 库存品 | 第9天 | 第9天 | 库存品 | |
8 | 库存品 | ||||||||||
10 | 库存品 | ||||||||||
12 | 库存品 | ||||||||||
14 | - | - | - | - | |||||||
16 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | |||||||
18 | - | - | - | - | |||||||
20 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | 第9天 | |||||||
25 | |||||||||||
30 | - | ||||||||||
10-10 | 10×1.5 | 16 (15) | 5 | 5 | 3.5 | 库存品 | - | 第9天 | - | 库存品 | |
12 | |||||||||||
14 | - | - | 第9天 | ||||||||
16 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | ||||||||
18 | - | - | 第9天 | ||||||||
20 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | ||||||||
25 | |||||||||||
30 |
型式 | 交货期 | 盒装数量 | |
Type | M-L | BOX-CBSTS | |
BOX- CBSTS | 2-3 | - | - |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
2.5-3 | - | - | |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
3-4 | - | - | |
5 | 第9天 | 500个/盒 | |
6 | |||
8 | |||
10 | 第9天 | ||
12 | |||
14 | - | - | |
16 | |||
4-5 | 第9天 | 500个/盒 | |
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | - | - | |
16 | 第9天 | 500个/盒 | |
18 | - | - | |
20 | |||
5-6 | 第9天 | 500个/盒 | |
8 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | - | - | |
16 | 第9天 | 500个/盒 | |
18 | - | - | |
20 | 第9天 | 500个/盒 | |
25 | - | - | |
6-6 | - | - | |
8 | 第9天 | 500个/盒 | |
10 | |||
12 | |||
14 | - | - | |
16 | 第9天 | 500个/盒 | |
18 | - | - | |
20 | 第9天 | 500个/盒 | |
25 | |||
30 | - | - | |
8-6 | - | - | |
8 | |||
10 | 第9天 | 200个/盒 | |
12 | |||
14 | - | - | |
16 | 第9天 | 200个/盒 | |
18 | - | - | |
20 | 第9天 | 200个/盒 | |
25 | 第9天 | 200个/盒 | |
30 | - | - | |
10-10 | - | - | |
12 | |||
14 | |||
16 | 第9天 | 200个/盒 | |
18 | - | - | |
20 | 第9天 | 200个/盒 | |
25 | 150个/盒 | ||
30 | - | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|