Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | 强度分类 |
CBSH(高强度) | SCM435 | 32~39HRC | 四氧化三铁保护膜 | 10.9 |
CBS | S45C(M3~8·M12) SCM435(M10) | 22~32HRC | 四氧化三铁保护膜 | 8.8 |
CBSSTH(高强度) | SUS316L | - | - | A4-80(相当于8.8) |
CBSST | 相当于SUS304 | - | - | A2-50 |
BOX-CBSST |
价格说明
型式(Type·M) | - | L |
CBSST3 | - | 20 |
型式 | ℓ | 交货期 | |||||
Type | M-L | CBSH CBS | CBSSTH CBSST | CBSH | CBS | CBSSTH | CBSST |
CBSST | 2-4 | - | 全螺纹 | - | - | - | 库存品 |
5 | |||||||
6 | |||||||
2.5-4 | - | 全螺纹 | - | - | - | 库存品 | |
5 | |||||||
6 | |||||||
8 | |||||||
10 | |||||||
CBSH CBS CBSSTH CBSST | 3-4 | 全螺纹 | 全螺纹 | 库存品 | - | 第9天 | - |
5 | 库存品 | 库存品 | |||||
6 | 库存品 | ||||||
8 | |||||||
10 | |||||||
12 | - | ||||||
16 | - | ||||||
20 | 12 | ||||||
4-5 | 全螺纹 | 全螺纹 | 第9天 | - | 库存品 | 库存品 | |
6 | 库存品 | 库存品 | |||||
8 | |||||||
10 | |||||||
12 | |||||||
16 | - | - | |||||
20 | |||||||
25 | |||||||
5-5 | 全螺纹 | 全螺纹 | - | - | - | 第9天 | |
6 | 库存品 | 第9天 | 库存品 | ||||
8 | 库存品 | 库存品 | |||||
10 | |||||||
12 | |||||||
16 | |||||||
20 | - | - | |||||
25 | |||||||
30 | 16 | 24 | |||||
6-8 | 全螺纹 | 全螺纹 | - | 库存品 | - | 库存品 | |
10 | 库存品 | 库存品 | |||||
12 | |||||||
16 | |||||||
20 | |||||||
25 | - | - | |||||
30 | 18 | ||||||
35 | 26 | ||||||
40 | |||||||
45 | |||||||
CBSH CBS CBSST | 8-10 | 全螺纹 | 全螺纹 | - | 库存品 | - | 库存品 |
12 | 库存品 | ||||||
16 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
30 | - | ||||||
35 | 22 | ||||||
40 | 30 | ||||||
45 | |||||||
50 |
型式 | ℓ | 交货期 | |||
Type | M-L | CBS | CBSST | CBS | CBSST |
CBS CBSST | 10-16 | 全螺纹 | 全螺纹 | 库存品 | 库存品 |
20 | |||||
25 | |||||
30 | 第9天 | ||||
35 | 库存品 | ||||
40 | |||||
45 | 32 | 36 | 第9天 | ||
50 | |||||
12-20 | 全螺纹 | 全螺纹 | 库存品 | 库存品 | |
25 | 第9天 | ||||
30 | 库存品 | ||||
35 | 第9天 | ||||
40 | |||||
45 | |||||
50 | 30 | 40 |
型式 | ℓ | 交货期 | 数量 | |
Type | M-L | BOX-CBSST | ||
BOX-CBSST (不锈钢) | 3-6 | 全螺纹 | 库存品 | 1000个/盒 |
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | 第9天 | |||
20 | ||||
4-6 | 全螺纹 | 库存品 | 1000个/盒 | |
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
5-8 | 全螺纹 | 库存品 | 500个/盒 | |
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
6-8 | 全螺纹 | 库存品 | 500个/盒 | |
10 | 第9天 | |||
12 | 库存品 | |||
16 | ||||
20 | 300个/盒 | |||
25 | ||||
8-10 | 全螺纹 | 第9天 | 300个/盒 | |
12 | 库存品 | |||
16 | 250个/盒 | |||
20 | 200个/盒 | |||
25 | ||||
30 | 150个/盒 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|