价格说明
Type | 销售形态 | 材质 | 表面处理 | 硬度 | 强度分类 |
BOX-CBF | 盒装 | SCM435 | 四氧化三铁保护膜 | 38~43HRC | 12.9 |
CB | 单品 | ||||
PACK-SCBE | 袋装 | 铬酸盐光泽处理 | 32~39HRC | 10.9 | |
CBE | 单品 | ||||
CBM | 光泽镀锌 |
型式(Type·M) | - | L |
BOX-CBF2 | - | 5 |
型式 | ℓ | 数量 | ||
Type | M-L | |||
BOX- CBF (四氧化三铁 保护膜) | 2- | 5 | 全螺纹 | 1,000个/盒 |
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
15 | ||||
2.5- | 5 | |||
8 | ||||
10 | ||||
2.6- | 5 | |||
8 | ||||
10 | ||||
3- | 5 | |||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
15 | ||||
20 | ||||
25 | 18 | 500个/盒 | ||
30 | ||||
4- | 5 | 全螺纹 | 1,000个/盒 | |
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
15 | ||||
20 | 500个/盒 | |||
25 | ||||
30 | 20 | 400个/盒 | ||
35 | ||||
40 | ||||
5- | 8 | 全螺纹 | 1,000个/盒 | |
10 | ||||
12 | ||||
15 | ||||
20 | 800个/盒 | |||
25 | ||||
30 | 22 | 600个/盒 | ||
35 | ||||
40 | ||||
6- | 8 | 全螺纹 | 1,000个/盒 | |
10 | ||||
12 | ||||
15 | 800个/盒 | |||
20 | ||||
25 | 600个/盒 | |||
30 | ||||
35 | 24 | 400个/盒 | ||
40 | ||||
8- | 12 | 全螺纹 | 500个/盒 | |
15 | 400个/盒 | |||
20 | ||||
25 | 300个/盒 | |||
30 | ||||
35 | 200个/盒 | |||
40 | 28 | |||
10- | 20 | 全螺纹 | ||
25 | ||||
30 | ||||
35 | 150个/盒 | |||
40 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|