产品概述
可方便地安装在传送线等上的底座支架。与以往产品相比、设置面积平均减少52%。
底座用支架无法兰型由于是开口型,紧固时不会损伤安装仪器用的支柱。
产品特点
特点1:
特点2:
特点3:
米思米制底座用支架有很高的安装精度。在开槽前,孔的内径公差按照H7进行加工,且孔与安装底面的垂直度保证0.05以下。
与g6、f8公差的轴配套使用时,配合无忧。
米思米制底座用支架有丰富的种类可供选择。
材料:一般结构用钢、铝合金、SUS304。
表面处理:四氧化三铁保护膜(俗称发黑)、无电解镀镍、阳极氧化。
在紧固时,建议使用加长型扳手。
尺寸图
规格概述
|
CLHB | 一般结构用钢 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓 |
CLHNM | 无电解镀镍 | 内六角螺栓(不锈钢) |
CLHBM | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 内六角螺栓 |
CLHAM | 本色阳极氧化处理 | 内六角螺栓 (不锈钢) |
CLHS | SUS304 | - |

附件:四氧化三铁保护膜、黑色阳极氧化处理型附带有
CB螺栓、其它类型附带有
SCB螺栓。

如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。
使用方法

在安装板强度低,不能攻丝(树脂等)或板厚较薄等情况下也便于使用。
注意事项
1.如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS304材质的产品。
2.D的公差H7为开槽加工前的公差,开槽加工后有由于内部应力释放,孔径公差会有所变更。
3.紧固时,建议使用加长扳手。
相关文件
底座用支柱/安装用底座/底座用支架概要
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。
使用案例
■机构名称
旋转上浮机构
■机构功能
简化升降和旋转的复合运动机构。
通过鼓风机清洁圆柱形工件(薄型树脂)的内部(清洁工序的一个环节)。
工件上浮,上方固定的鼓风机进入工件内部。直接旋转和升降工件,鼓风机可清洁工件内壁的各个角落。
■底座用支架的作用
起固定和连接的作用,将机构在运动时的振动降低到最低。
了解详情,请点击
旋转上浮机构。
应用行业
相关产品
尺寸图
规格表
 | | 型式(Type·D) |
| CLHB20 CLHBM30 |
|
|
CLHB CLHNM CLHBM CLHAM CLHS | 10 | +0.015 0 | 35 | 35 | M4 | 10 | 18 | 18 | 10.5 | 16 | 5 | 8 | 4.5 | M4 | M4 2个 |
12 | +0.018 0 | 38 | M5 | 12 | 20 | 11.5 | 19 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M5 | M5 2个 |
15 | 45 | 40 | M6 | 13 | 20 | 25 | 12.5 | 23 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | M6 2个 |
20 | +0.021 0 | 53 | 45 | 18 | 25 | 30 | 15 | 30 | M6 2个 |
25 | 59 | 60 | M8 | 17 | 36 | 33 | 18 | 35 | M6 2个 |
30 | 67 | 29 | 37 | 21 | 45 | 9 | 14 | 9 | M8 | M8 2个 |

D
H7公差、垂直度为开口加工前的公差。

配合轴的公差建议采用g6、f8。有关底座用支柱请参阅
P.1764。另外,紧固时,建议使用加长扳手。

CLHBM、CLHAM、CLHS型仅限D=20~30。
材质规格
|
CLHB | 一般结构用钢 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓 |
CLHNM | 无电解镀镍 | 内六角螺栓(不锈钢) |
CLHBM | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 内六角螺栓 |
CLHAM | 本色阳极氧化处理 | 内六角螺栓 (不锈钢) |
CLHS | SUS304 | - |

附件:四氧化三铁保护膜、黑色阳极氧化处理型附带有
CB螺栓、其它类型附带有
SCB螺栓。

如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。