Type | [ M ]材质 | ||
旋钮部 | 螺纹部 | 调整块 | |
NBMP | ABS | SUS304 | 聚缩醛(白色) |
价格说明
型式(![]() ![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
NBMST6-20 NBMP6-32 NAM8-30 | - - - | 20 25 20 | - - | B B |
型式 | ![]() | ![]() | H | S | d | d1 | d2 | ℓ | 参考重量(g) | 交货期 | |||||||
![]() | ![]() ![]() | 10 | 15 | 20 | 25 | ||||||||||||
NBMP | 3-16 | 10 | 15 | B (黑色) | 12 | 2 | 11 | 9 | 1.5 | 0.5 | 4 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | ||
4-16 | 10 | 15 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
5-16 | 10 | 15 | 20 | 3 | |||||||||||||
5-20 | 15 | 20 | 14 | 4 | 15 | 10 | 7 | ||||||||||
5-25 | 20 | 25 | 18 | 6 | 19 | 14 | |||||||||||
6-20 | 10 | 15 | 20 | 14 | 4 | 15 | 4 | 9 | 第9天 | ||||||||
6-25 | 15 | 20 | 25 | 18 | 6 | 19 | 15 | 库存品 | |||||||||
6-32 | 20 | 25 | 24 | 12 | 20 | 第9天 | |||||||||||
8-32 | 15 | 25 | 6 | 2 | 24 | 库存品 |
Type | ![]() | ||
旋钮部 | 螺纹部 | 调整块 | |
NBMP | ABS | SUS304 | 聚缩醛(白色) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|