Type | 把手部 | 螺丝部 | 弹簧 | 平垫圈 | |||
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
CLDMST | 锌压铸件 | 烤漆 | SUM24L | 黑色铬酸盐光泽处理 | SUS304-WPB | S45C | 无电解镀镍 |
价格说明
型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
CLDMY4 CLDMCH4 CLDFCH6 CLDMST6 | - - - - | 16 12 7 25 | - - - - | S M B B |
型式 | ![]() 选择 | ![]() | R | H | H1 | (h) | S | D | d | D1 | t | 锯齿 齿数 | B | 最大负载 Fmax.(N) | 最大紧固力 Pmax.(kN) | 参考重量(g) | 交货期 | |||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
CLDMST | 6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | B(黑色) | 45 | 36.5 | 40 | 25.8 | 4 | 13 | 10 | 16 | 1.5 | 16 | 3 | 95 | 3.6 | 39 | 库存品* | ||
8 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 63.5 | 47 | 50.5 | 32.3 | 7 | 17.5 | 14 | 22 | 2 | 20 | 4 | 171 | 6.8 | 90 | |||||
10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 78.5 | 56.5 | 60.5 | 37.6 | 8 | 21 | 16 | 28 | 2.5 | 24 | 4 | 221 | 10.8 | 182 | |||||
12 | 25 | 32 | 40 | 50 | 93 | 70.5 | 74.5 | 45.6 | 14 | 24 | 19 | 35 | 3 | 28 | 4 | 277 | 16.1 | 227 |
Type | 把手部 | 螺丝部 | 弹簧 | 平垫圈 | |||
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
CLDMST | 锌压铸件 | 烤漆 | SUM24L | 黑色铬酸盐光泽处理 | SUS304-WPB | S45C | 无电解镀镍 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|