主体 | 轮 | 轴承 | ||
![]() | ![]() | ![]() | 回转部 | 轮部 |
SPHC | 铬酸盐光泽处理 | 合成橡胶(黑色)、聚氨酯(茶色)、 尼龙(白色) | 有 | 无 |
轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
价格说明
主体 类型 | 型式 | ![]() 材质 | H | A | C | F1 | F2 | d | E | r | B | t | 容许负载(N) | 重量(g) | |||||||
![]() | ![]() | R | U | N | R | U | N | R | U | N | |||||||||||
万向型 | CHAMJ-E | 50 | R (橡胶) U (聚氨酯) N (尼龙) | 65 | 70 | 42 | 56 | 28 | 6.5 | 22 | 47 | 20 | 21 | 21 | 2 | 300 | 380 | 400 | 180 | 165 | 150 |
65 | 82 | 23 | 56 | 21 | 400 | 250 | 200 | 190 | |||||||||||||
75 | 92 | 27 | 65 | 400 | 450 | 500 | 285 | 215 | 200 | ||||||||||||
100 | 122 | 100 | 58 | 82 | 40 | 8.8 | 31 | 82 | 25 | 28 | 25 | 2.3 | 500 | 600 | 600 | 600 | 465 | 420 | |||
固定型 | CHAMK-E | 50 | 65 | 70 | 42 | 56 | 28 | 6.5 | - | - | 20 | 21 | 21 | 2 | 300 | 380 | 400 | 140 | 120 | 110 | |
65 | 82 | 21 | 400 | 195 | 145 | 135 | |||||||||||||||
75 | 92 | 400 | 450 | 500 | 230 | 160 | 145 | ||||||||||||||
100 | 122 | 100 | 58 | 82 | 40 | 8.8 | 25 | 28 | 25 | 2.3 | 500 | 600 | 600 | 505 | 345 | 325 | |||||
万向型+ 带档块型 | CHAMS-E | 50 | 65 | 70 | 42 | 56 | 28 | 6.5 | 22 | 47 | 20 | 21 | 21 | 2 | 300 | 380 | 400 | 205 | 185 | 170 | |
65 | 82 | 23 | 56 | 21 | 400 | 285 | 215 | 215 | |||||||||||||
75 | 92 | 27 | 65 | 400 | 450 | 500 | 320 | 250 | 230 | ||||||||||||
100 | 122 | 100 | 58 | 82 | 40 | 8.8 | 31 | 82 | 25 | 28 | 25 | 2.3 | 500 | 600 | 600 | 670 | 525 | 475 |
主体 | 轮 | 轴承 | ||
![]() | ![]() | ![]() | 回转部 | 轮部 |
SPHC | 铬酸盐光泽处理 | 合成橡胶(黑色)、聚氨酯(茶色)、 尼龙(白色) | 有 | 无 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|