类型 | 产品图 | LX单轴驱动器特点 | 说明 | 滑块图 |
标准型 | ![]() | 特点1:底座长度的设计自由度大 | 尺寸以50mm为单位进行选择 | ![]() |
特点2:底座设有定位孔 | 底座上设有2个定位孔, 提高了组装性能和重复定位性能 | |||
盖板型 | ![]() | 特点3:滑块上设有定位孔 | 盖板型滑块上设有2个定位孔,提高了工件的安装效率和定位性能 | ![]() |
特点4:低滑台设计可节省空间 | 采用丝杠螺帽和导轨滑块一体式设计,降低滑台高度 |
构成零件 | 底座(滑轨) | 滑块 | 电机支架 | 支撑侧轴承座 | 盖板 | 挡块 | 精密滚珠丝杠(磨削) | 油嘴 |
![]() | 碳素钢 | SCM材 | ADC12 | A5052 | A6063 | NBR | SCM415 | 黄铜 |
![]() | 低温镀黑铬 | 低温镀黑铬 | 黑色烤漆 | 黑色阳极氧化处理 | 黑色阳极氧化处理 | - | - | - |
![]() | 高频淬火HRC58~64 | HRC58~62 | - | - | - | - | HRC58~62 | - |
型式 | 导程 (mm) | 滚珠丝杠直径 (mm) | 重复定位精度 (mm) | 定位精度 (mm) | 平行度(mm) | 背隙 (mm) | 容许静力矩(N・m) | ||
Ma | Mb | Mc | |||||||
LXM4510 | 10 | φ15 (磨削) | ±0.003 | 0.025 | 0.015 | 0.003 | 291 | 291 | 972 |
LXM4520 | 20 | ||||||||
LXM4510C | 10 | ||||||||
LXM4520C | 20 |
型式 | 制造厂名称 | 马达 种类 | 传送物重量(kg) | 最高速度(mm/sec) | ||
水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | |||
LXM4510 LXM4510C | 东方 马达 | T3(B)E | 40 | 16 | 200 | 175 |
T5(B)E | 165 | 25 | ||||
LXM4520 LXM4520C | 东方 马达 | T3(B)E | 24 | 16 | 300 | 200 |
T5(B)E | 255 | 10 |
型式 | 规格项目 | 底座总长L(mm) | |||||
340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | ||
LXM4510 LXM4520 LXM4510C LXM4520C | 有效行程St | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
A | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
P1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
P2 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | |
等分数 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
孔数N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
标准型 | 主体重量 (kg) | 6.06 | 6.68 | 7.29 | 7.91 | 8.54 | 9.17 |
盖板型 | 主体重量 (kg) | 7.00 | 7.67 | 8.33 | 9.00 | 9.68 | 10.36 |
![]() | 工具 | 型号 |
注油枪 | MG70(注油嘴 Type N/U) | |
低尘擦拭纸 | S-200 | |
无尘擦拭棒 | 无尘棉签 C1-2293 | |
LX20/LX26系列用润滑脂 | 昭和壳牌 Alvania润滑脂No.2 | |
LX30/LX45系列用润滑脂 | 昭和壳牌 Alvania润滑脂EP2 | |
低尘用润滑脂 | 日本精工 LG2 |
![]() | STEP1: 用无尘纸擦去旧润滑脂和油污, 如丝杆滑动时有深色油脂溢出也需要擦拭干净。 |
![]() | STEP2: 滑块推向马达安装侧,用油枪注油。 注脂量是按滑块侧档上方有油脂溢出,说明已注满。 用手滑动滑块,全行程来回移动数次,使油脂涂抹均匀。 期间若有溢出的油脂,请擦拭干净。 |
![]() | STEP3: 使用无尘擦拭棒,涂抹润滑脂在丝杆以及导轨处再涂抹一边油脂。 |
使用场景 | 案例1 | 芯片组装设备 |
![]() | 应用业界 | 半导体 |
用途 | 通过单轴驱动器LX实现待组装单元的移动 | |
结构特点 | 精确搬运 XZ轴结构 | |
使用单轴驱动器型号 | LX2005-B1-A2028-300 |
使用场景 | 案例2 | 液晶亮度检验装置 |
![]() | 应用业界 | 液晶检测 |
用途 | 用于被测物的对焦机构。根据被测物的大小可调换使用。 | |
结构特点 | 精确定位 XY轴结构 | |
使用单轴驱动器型号 | LX2005C-B1-A2038-300 |
使用场景 | 案例3 | XYZ方向可动 连续性检测机构 |
![]() | 应用业界 | 检测 |
用途 | 利用多滑块单轴驱动器LX,可对应需要检测复数位置的工件或复数工件的同时检测。 | |
结构特点 | XY轴 精密检测 | |
使用单轴驱动器型号 | LX2001C-B1-A2040-150 LX2605C-B1-A2640-250 |
单轴驱动器 LX26 | 单轴驱动器 LXH30 | 经济型 单轴驱动器 LS12 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: LX2610-B1-A2640-400 | 代表型号: LXH3010C-B1-A3038-600 | 代表型号: LS1205-60-A40 | ||
优点:高精度 省空间 高性价比 | 优点:高刚性 长行程 适合重物搬送 | 优点:低成本 中精度定位传送 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | - | 马达种类 | - | 放大器/驱动件种类 | - | 电缆 | - | 传感器数量 | - | 传感器滑轨位置 | - | 底座总长L |
LXM4510 | - | A3 | - | AM40 | - | 3 | - | 3 | - | R | - | 590 |
制造厂名称 | 马达种类 | 放大器/驱动件种类 | 马达、驱动件 制造厂套件型号 | |||||||
选择 | 马达 | 制造厂型号 | 输出/种类 | 制动器(注1) | 重量(kg) | 选择 | 电源 | 制造厂型号 | ||
东方 马达 | T3E | 步进马达 | ARM66AC | αStep | 无 | 0.9 | D3E | 单相 AC100V | ARD−A | AR66AA |
T5E | PKE566AC | 5相 | 0.9 | D5E | RKSD507−A | RKS566AA | ||||
T3BE | ARM66MC | αStep | 有 | 1.2 | D3E | ARD−A | AR66MA | |||
T5BE | PKE566MC | 5相 | 1.2 | D7E | RKSD507M−A | RKS566MA |
制造厂名称 | 马达 种类 | 宽B(mm) | 宽C(mm) | 长度D(mm) | 高度E(mm) | 地面高度F (mm) |
东方 马达 | T3E | 30 | 30 | 74.5 | 60.5 | 0.5 |
T3BE | 109.5 | 60.5 | 0.5 | |||
T5E | 69.5 | 60.5 | 0.5 | |||
T5BE | 104.5 | 60.5 | 0.5 |
制造厂名称 | 马达种类 | 马达电源电缆 | 制动器用电缆 | 编码器电缆 |
东方 马达 | T3E | 1根 CC030VAR | - | - |
T5E | 1根 CC030VPF | - | ||
T3BE | CC030VARB 套/件 | |||
T5BE | CC030VPFB 套/件 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|