类型 | 产品图 | LX单轴驱动器特点 | 说明 | 滑块图 |
标准型 | ![]() | 特点1:底座长度的设计自由度大 | 尺寸以50mm为单位进行选择 | ![]() |
特点2:底座设有定位孔 | 底座上设有2个定位孔, 提高了组装性能和重复定位性能 | |||
盖板型 | ![]() | 特点3:滑块上设有定位孔 | 盖板型滑块上设有2个定位孔,提高了工件的安装效率和定位性能 | ![]() |
特点4:低滑台设计可节省空间 | 采用丝杠螺帽和导轨滑块一体式设计,降低滑台高度 |
构成零件 | 底座(滑轨) | 滑块 | 电机支架 | 支撑侧轴承座 | 盖板 | 挡块 | 精密滚珠丝杠(磨削) | 油嘴 |
![]() | 碳素钢 | SCM材 | ADC12 | A5052 | A6063 | NBR | SCM415 | 黄铜 |
![]() | 低温镀黑铬 | 低温镀黑铬 | 黑色烤漆 | 黑色阳极氧化处理 | 黑色阳极氧化处理 | - | - | - |
![]() | 高频淬火HRC58~64 | HRC58~62 | - | - | - | - | HRC58~62 | - |
精度基准 | L≤400 | L>450 | ||
精密级 | 高精密级 | 精密级 | 高精密级 | |
定位精度(mm) | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 0.025 |
背隙(mm) | 0.02 | 0.003 | 0.02 | 0.003 |
重复定位精度(mm) | ±0.005 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.003 |
移动平行度(mm) | 0.025 | 0.01 | 0.035 | 0.015 |
型式 | 制造厂名称 | 马达 种类 | 传送物重量(kg) | 最高速度(mm/sec) | ||
水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | |||
LXM2001(C) | 东方 马达 | T1E | 15 | - | 30 | - |
T2(B)E | 2 | 45 | 50 | |||
T4(B)E | 40 | 35 | ||||
LXM2005(C) | 东方 马达 | T1E | 10 | - | 125 | - |
T2(B)E | 2 | 200 | 225 | |||
T4(B)E | 120 | 115 |
型式 | 规格项目 | 底座总长L(mm) | ||
100 | 150 | 200 | ||
LXM2001(C) LXM2005(C) | 有效行程St | 30 | 80 | 130 |
A | 20 | 15 | 40 | |
P | 60 | 60 | 60 | |
等分数 | 1 | 2 | 2 | |
孔数N | 4 | 6 | 6 | |
标准型 | 总重量 (kg) | 0.67 | 0.81 | 0.94 |
盖板型 | 总重量 (kg) | 0.69 | 0.63 | 0.95 |
![]() | 工具 | 型号 |
注油枪 | MG70(注油嘴 Type N/U) | |
低尘擦拭纸 | S-200 | |
无尘擦拭棒 | 无尘棉签 C1-2293 | |
LX20/LX26系列用润滑脂 | 昭和壳牌 Alvania润滑脂No.2 | |
LX30/LX45系列用润滑脂 | 昭和壳牌 Alvania润滑脂EP2 | |
低尘用润滑脂 | 日本精工 LG2 |
![]() | STEP1: 用无尘纸擦去旧润滑脂和油污, 如丝杆滑动时有深色油脂溢出也需要擦拭干净。 |
![]() | STEP2: 滑块推向马达安装侧,用油枪注油。 注脂量是按滑块侧档上方有油脂溢出,说明已注满。 用手滑动滑块,全行程来回移动数次,使油脂涂抹均匀。 期间若有溢出的油脂,请擦拭干净。 |
![]() | STEP3: 使用无尘擦拭棒,涂抹润滑脂在丝杆以及导轨处再涂抹一边油脂。 |
使用场景 | 案例1 | 芯片组装设备 |
![]() | 应用业界 | 半导体 |
用途 | 通过单轴驱动器LX实现待组装单元的移动 | |
结构特点 | 精确搬运 XZ轴结构 | |
使用单轴驱动器型号 | LX2005-B1-A2028-300 |
使用场景 | 案例2 | 液晶亮度检验装置 |
![]() | 应用业界 | 液晶检测 |
用途 | 用于被测物的对焦机构。根据被测物的大小可调换使用。 | |
结构特点 | 精确定位 XY轴结构 | |
使用单轴驱动器型号 | LX2005C-B1-A2038-300 |
使用场景 | 案例3 | XYZ方向可动 连续性检测机构 |
![]() | 应用业界 | 检测 |
用途 | 利用多滑块单轴驱动器LX,可对应需要检测复数位置的工件或复数工件的同时检测。 | |
结构特点 | XY轴 精密检测 | |
使用单轴驱动器型号 | LX2001C-B1-A2040-150 LX2605C-B1-A2640-250 |
单轴驱动器 LX26 | 单轴驱动器 LXH30 | 经济型 单轴驱动器 LS12 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: LX2610-B1-A2640-400 | 代表型号: LXH3010C-B1-A3038-600 | 代表型号: LS1205-60-A40 | ||
优点:高精度 省空间 高性价比 | 优点:高刚性 长行程 适合重物搬送 | 优点:低成本 中精度定位传送 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 型式 | - | 马达种类 | - | 放大器/驱动件种类 | - | 电缆 | - | 传感器数量 | - | 传感器滑轨位置 | - | 底座总长L | |
LXM2001 | - | T1E | - | D1E | - | 3 | - | 2 | - | R | - | 200 | ||
LXM2001 | - | T1E | - | N | - | N | - | N | - | R | - | 200 |
制造厂名称 | 马达种类 | 放大器/驱动件种类 | 马达、驱动件 制造厂套件型号 | |||||||
选择 | 马达 | 制造厂型号 | 输出/种类 | 制动器(注1) | 重量(kg) | 选择 | 电源 | 制造厂型号 | ||
东方马达 | T1E | 步进马达 | ARM26SAK | αStep | 无 | 0.22 | D1E | DC24V | ARD−K | AR26SAK |
T2E | ARM46AC | 0.47 | D2E | 单相 AC100V | ARD−A | AR46AA | ||||
T2BE | ARM46MC | 有 | 0.62 | D2E | ARD−A | AR46MA | ||||
T4E | PKE545AC | 5相 | 无 | 0.38 | D4E | RKSD503−A | RKS545AA | |||
T4BE | PKE545MC−A1 | 有 | 0.52 | D6E | RKSD503M−A | − |
制造厂名称 | 马达 种类 | 宽B(mm) | 宽C(mm) | 长度D(mm) | 高度E (mm) | 底面高度F (mm) |
东方 马达 | T1E | 14 | 14 | 70 | 28 | -1 |
T2E | 21 | 21 | 75 | 34 | -8 | |
T2BE | 104.6 | |||||
T4E | 53 | |||||
T4BE | 82 |
制造厂名称 | 马达 种类 | 马达电源 电缆 | 制动器用 电缆 |
东方马达 | T1E | 1根 CC030VA2R2 | - |
T2E | 1根 CC030VAR | ||
T2BE | CC030VARB 套/件 | ||
T4E | 1根 CC030VPF | - | |
T4BE | CC030VPFB 套/件 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|