[ A ] 附件 | 控制器输入、输出规格 | ||
NPN,PNP | CC-Link | DeviceNet | |
使用说明CD-ROM/电源连接器/虚拟连接器 | |||
- | CC-Link连接器 | DeviceNet连接器 |
构成零件 | 滑轨 | 滑块 | 侧盖 |
[ M ] 材质 | 铁 | 铝合金 | 铝合金 |
[ S ] 表面处理 | - | - | 阳极氧化处理 |
滚珠丝杠 | 马达 | 位置检测器 | 使用环境 温度、湿度 |
Φ8 (C10压轧) | 步进马达 | 旋转变压器 (增量型) | 0~40℃·35~85%RH (但不得结露) |
Type | 导程 (mm) | 重复定位 精度(mm) | 最大传送物重量(kg) | 最大压紧力 (N) | 行程 (mm) | 最高速度 (mm/sec) | 额定行走寿命 | 控制器 输入电源 | 最大定位 点数 | 洁净度 (注) | 吸气流量 (R/min) | |
水平 | 垂直 | |||||||||||
RS1C | 02 | ±0.02 | 6 | 4 | 150 | 50~400 (以50为单位) | 100 | 10,000km 以上 | DC24V ±10% | 255点 | CLASS10 每1cf 0.1μm | 90 |
06 | 4 | 2 | 90 | 300 | ||||||||
12 | 2 | 1 | 45 | 600 |
Type | 行程(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
RS1C | L | 266 | 316 | 366 | 416 | 466 | 516 | 566 | 616 |
A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
B | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
C | 95 | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | |
D | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
重量(kg) | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.4 |
型式 | 选择 | ||||||
Type | 导程(mm) | 有无制动器([ ! ]1) | 接头安装方向 | 控制器种类 | 输入输出种类 | 电缆长度(m) | 行程(mm) |
RS1C | 02 | 无: 不标注 有: B | 右: R 左: L | C1 DC24V ±10% | NPN: N PNP: P CC-Link: C DeviceNet: D | 1 3 5 10 (耐弯曲电缆) | 50~400 (指定单位50mm) |
06 | |||||||
12 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|