类型 | 产品图 | 单轴机器人RS 特点 | 说明 | 图示 |
小型低成本机器人 RS1/2/3 系列 | 1.旋转编码器 | 采用旋转编码器检测马达的旋转角度与普通的光学式编码器相比,可靠性更高。 | ||
2.4列2点接触式单圆弧形沟槽导轨 | 自动调节能力强,即使机器人安装面的刚性精度较低,也能顺畅运行。 由于滑差量小,即使承受重载,也能长期维持运行。 | |||
3.层压型接触刮板及特有润滑装置 | 刮板采用多层叠加接触式构造,能多次清除附在轴杆上的细小异物,防止杂物侵入主体内部。 内置润滑装置,可长期免维护。 |
构成零件 | 导轨 | 滑块 | 侧盖 | 底架 |
材质 | 铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
表面处理 | - | 阳极氧化处理 | 阳极氧化处理 | 阳极氧化处理 |
附件 | 控制器输入、输出规格 | ||
NPN,PNP | CC-Link | DeviceNet | |
使用说明CD-ROM、电源连接器、虚拟连接器 | |||
- | CC-Link接头 | DeviceNet连接器 |
滚珠丝杆 | 马达 | 位置检测器 | 使用环境 |
直径 12 (C10压扎) | AC伺服马达 100W | 旋转编码器(增量型) | 0~40摄氏度 35%~85%RH(无结露) |
Type | 导程 (mm) | 重复定位 精度(mm) | 最大传送物重量(kg) | 额定推力 (N) | 最高速度(注) (mm/sec) | 行程 (mm) | 额定行走寿命 | 控制器 输入电源 | 最大定位 点数 |
水平 | |||||||||
RSH3 | 05 | ±0.01 | 80 | 339 | 300~105 | 150~1050 (以50为单位) | 10,000km以上 | AC100~115V AC200~230V ±10% | 255分 |
10 | 60 | 169 | 600~210 | ||||||
20 | 30 | 84 | 1200~420 |
型式 | - | 控制器种类 | - | 输入输出种类 | - | 有无噪音滤波器 | - | 电缆 | - | 行程 |
RSH305 | - | C22A | - | N | - | F1 | - | 3 | - | 400 |
型式 | 选择 | ||||||||||||
Type | 导程(mm) | 控制器种类(*1) | 输入输出种类 | 有无噪音滤波器(*2) | 电缆 | 行程(mm) | |||||||
RSH3 | 05 | NPN:N PNP:P CC-Link:C DeviceNet:D | 无:F0 有:F1 规格 | 150~1050 (指定单位50mm) | |||||||||
10 | 规格 电源 | 绝对值型规格 (带数据保存用电池) | 增量型规格 | 标准 | 耐弯曲型 | ||||||||
3.5m:3 | 3.5m:R3 | ||||||||||||
AC100~115V | C21A | C21B | 5m:5 | 5m:R5 | |||||||||
AC200~230V | C22A | C22B | 10m:10 | 10m:R10 | |||||||||
20 |
安装定位方法 | 型号 | 螺栓 | 紧固扭矩 |
RSH1 RSH2 RSH3 | 内六角M5螺栓 强度:8.8T 长度:20mm以上 | 60kgf•cm ~ 90kgf•cm | |
系统组成 | 组成部件(案例) | ||
手持终端设备(选配件) EXRS-H1 EXRS-HD1 | |||
支持软件(选配件) EXRS-ST1 EXRS-ST2 | |||
高位控制装置(PLC等) 客户自备 | |||
RSH106B-C22A-N-F1-3-400 |
单轴驱动器 LX26 | 单轴驱动器 LXH30 | 经济型 单轴驱动器 LS12 | ||
代表型号:LX2610-B1-A2640-400 | 代表型号:LXH3010C-B1-A3038-600 | 代表型号:LS1205-60-A40 | ||
优点:高精度 省空间 高性价比 | 优点:高刚性 长行程 适合重物搬送 | 优点:低成本 中精度定位传送 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
型式 | - | 控制器种类 | - | 输入输出种类 | - | 有无噪音滤波器 | - | 电缆 | - | 行程 |
RSH305 | - | C22A | - | N | - | F1 | - | 3 | - | 400 |
Type | 导程 (mm) | 重复定位 精度(mm) | 最大传送物重量(kg) | 额定推力 (N) | 最高速度(注) (mm/sec) | 行程 (mm) | 额定行走寿命 | 控制器 输入电源 | 最大定位 点数 |
水平 | |||||||||
RSH3 | 05 | ±0.01 | 80 | 339 | 300~105 | 150~1050 (以50为单位) | 10,000km以上 | AC100~115V AC200~230V ±10% | 255分 |
10 | 60 | 169 | 600~210 | ||||||
20 | 30 | 84 | 1200~420 |
Type | 尺寸、重量 | 行程(mm) | ||||||||||||||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | ||
RSH3 | L(mm) | 518 | 568 | 618 | 668 | 718 | 768 | 818 | 868 | 918 | 968 | 1018 | 1068 | 1118 | 1168 | 1218 | 1268 | 1318 | 1368 | 1418 |
A | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
B(mm) | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | |
C | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | |
D(mm) | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | 840 | 890 | 940 | 990 | 1040 | 1090 | 1140 | 1190 | |
重量(kg) | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.3 | 9.7 | 10.0 | 10.3 |
型式 | 选择 | ||||||||||||
Type | 导程(mm) | 控制器种类(*1) | 输入输出种类 | 有无噪音滤波器(*2) | 电缆 | 行程(mm) | |||||||
RSH3 | 05 | NPN:N PNP:P CC-Link:C DeviceNet:D | 无:F0 有:F1 规格 | 150~1050 (指定单位50mm) | |||||||||
10 | 规格 电源 | 绝对值型规格 (带数据保存用电池) | 增量型规格 | 标准 | 耐弯曲型 | ||||||||
3.5m:3 | 3.5m:R3 | ||||||||||||
AC100~115V | C21A | C21B | 5m:5 | 5m:R5 | |||||||||
AC200~230V | C22A | C22B | 10m:10 | 10m:R10 | |||||||||
20 |
Type | 导程 (mm) | 行程(mm) | |||||||||
150~600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | ||
RSH3 | 05 | 300 | 255 | 225 | 195 | 180 | 165 | 150 | 135 | 120 | 105 |
10 | 600 | 510 | 450 | 390 | 360 | 330 | 300 | 270 | 240 | 210 | |
20 | 1200 | 1020 | 900 | 780 | 720 | 660 | 600 | 540 | 480 | 420 |
针脚编 | 信号名 | 内容 |
1 | +24V | 机械制动器用电源输入 |
2 | 0V | |
3 | ES+ | 紧急停止输入用内部电源 |
4 | ES1 | 非常停止接点1 |
5 | ES2 | 非常停止接点2 |
6 | ES- | 紧急停止准备信号 |
7 | MPRDY1 | 主电源输入准备就绪输出触点 |
8 | MPRDY2 |
信号名 | 含义 | 种类 |
+24~0V | 机械制动器用电源输入 | 输入 |
信号名 | 含义 | 种类 |
ES+ | 紧急停止输入用内部电源 | 输出 |
ES- | 紧急停止输入( 紧急停止准备信号) | 输入 |
信号名 | 含义 | |
使用不带启动开关的手持编程器 | 使用带启动开关的手持编程器时 | |
ES1 | 手持编程器的紧急停止触点输出1 | 与手持编程器的安全接口的14 号针脚相连接 |
ES2 | 手持编程器的紧急停止触点输出2 | 与手持编程器的安全接口的15 号针脚相连接 |
信号名 | 含义 | 种类 | |
MPRDY1 | 主电源输入准备就绪输出 | 晶体管输入 | 输入 |
MPRDY2 | 晶体管输出 | 输出 |
轴电流传感器值 | 电源功率(VA) | 发热量(W) |
5 | 400 | 20 |
电源类型 | 泄漏电流 |
主电源(L、N) | 合计1mA |
控制电源(L1、N1) |
输入电源 | 电压驱动器 | 额定电流(Arms) | 推荐特性 |
AC200V | 205 | 2 | 带中速型或低速型惯性延迟机构 |
AC100V | 105 | 4 |
推荐浪涌吸收器型号 | 厂商 |
LT-C12G801WS | 双信马达( 株) |
推荐噪声滤波器型号 | 厂商 |
EXRS-NF1 | 本产品为LOSEL 株式会社生产( 型号:NAP-10-472)。 |
NF2010A-UP | 双信马达( 株) |
零件名称 | 数量 | 米思米型号 | 备注 |
继电器 | 1 | GPR-M-4CL-D24DB | 内置线圈浪涌吸收二极管 |
继电器端子台 | 1 | GPR-MS-4CD | |
紧急停止开关 | 1 | EBB2401 | 其他也有带操作盒类型 |
DC24V电源 | 1 | ESP10-15-24 | 使用带有制动器的机器人时,需准备好。 |
※请确认电源容量 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|